DE550S GC (60 Hz) | 550-kW-Dieselgenerator

DE550S GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert
Spannung
220 bis 480V
220 bis 480V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE550S GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 550 ekW 550 ekW
Minimale Nennleistung 550 ekW 550 ekW
Motormodell C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.4 " 137 mm
Hub 6.8 " 171 mm
Hubraum 928 in³ 15.2 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 131 " 3328 mm
Breite – Maximal 60.6 " 1540 mm
Höhe – Maximal 86.1 " 2187 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 8364 lb 3794 kg

DE550S GC Standardausrüstung

Motor

  • Cat® C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Lufteinlass

  • Luftfilter

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP4

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoff

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Elektrische Optionen

  • 3-poliger Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Das Lastanpassungsmodul stellt eine Motorentlastung beim Lasteinfluss bereit und verbessert die Lastakzeptanz und die Erholzeit.
  • Schutzart IP23

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator, mit Hubvorrichtungen und Anschlusspunkten für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen.

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Generator und Anbaugeräte

  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Leistungszentrale, IP22
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfer

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4).

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Ölablassventile
  • Ölkühler

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batterien
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE550S GC Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Drehzahl- und Spannungseinstellungspotenziometer
  • PLG-Ethernet, PLG-Mobilfunk 4G/3G
  • Melder
  • Notausschaltung

Abgas

  • Schalldämpfer für Industrie, den Wohnungsbereich und kritische Anwendungen

Generator

  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung
  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)

Elektrische Optionen

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • Batterieladegerät
  • Nassbatterie

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung
  • AVR

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Anlassen/Laden

  • HD-Startsystem
  • Batterieladegeräte
  • Kühlwasservorwärmer
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegenerator

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Allgemeines

  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden
  • Schallgedämmtes Schutzgehäuse mit Wetterschutz und Schutz bei hohen Umgebungstemperaturen
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Integrierte Kraftstofftanks mit einer oder zwei Wänden
  • Kraftstofftanks, im Sockel, mit einer oder zwei Wänden
  • CSA-Zertifizierung
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Schmal, breit oder Kufensockel
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms

Abgassystem

  • Industrieschalldämpfer
  • 10-dBA-Schalldämpfer
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • End-In-/End-Out-Schalldämpfer – 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Motormontierter Schalldämpfer
  • Flanschgruppe 6 und 8"

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Kraftstofftank mit Überlaufschutz für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarme für niedrigen und hohen Kraftstoffstand
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen
  • Doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe

Generator und Anbaugeräte

  • Korrosionsschutz
  • Rahmengenerator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection)
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Stillstandheizung
  • Generator mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), LC-Rahmen
  • Generator mit LC-Rahmen
  • Generator mit LC-Rahmen, Übergröße

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel – ersetzt Standard-Kraftstofftanksockel

Spezieller Test/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE550S GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S GC

DE550S-GC-Gehäuse

DE550S-GC-Gehäuse

DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S GC
DE550S-GC-Gehäuse
DE550S-GC-Gehäuse

360 View
360 View