XLM-Schaltanlagen von Cat

Schaltanlagen- und Parallelbetrieb-Steuerungen XLM-Schaltanlagen von Cat

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Konfiguration
Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppelschalter, Netztrennschalter und Lasttrennschalter zur Parallelschaltung von Versorgungseinrichtungen
Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppelschalter, Netztrennschalter und Lasttrennschalter zur Parallelschaltung von Versorgungseinrichtungen
Betriebsmodi
Notstromversorgung, Import/Export für Versorgungsunternehmen, Spitzenlastabdeckung und Grundlastbetrieb mit zusätzlichen Steuerungen und Komponenten. Geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung
Notstromversorgung, Import/Export für Versorgungsunternehmen, Spitzenlastabdeckung und Grundlastbetrieb mit zusätzlichen Steuerungen und Komponenten. Geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung
Einsatzbereich
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)

Übersicht

Die Notumschaltfunktion und das Lastmanagement (XLM) des Stromaggregats unterstützen das Umschalten zwischen der Netzquelle und dem Generatorbus und ermöglichen den dauerhaften parallelen Betrieb mit dem Versorgungsunternehmen für Lastmanagementanwendungen.

Vorteile

Flexible Betriebsarten

Grundlast, Importieren der Sollwertverfolgung, Exportieren der Sollwertverfolgung oder Exportieren von Grenzwerten sowie Notfallmodus

Verkürzte Inbetriebnahmezeiten

Reduzierte Feldverbindungen durch Hochgeschwindigkeitsnetzwerkverbindungen mit Caterpillar-Stromaggregaten

Generatorbedarf-Prioritätssteuerung

Automatische Abstimmung der online Generatorkapazität an den Lasten und Vermeidung des unnötigen Betriebs von Stromaggregaten

Produktspezifikationen für XLM-Schaltanlagen von Cat

Konfiguration Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppelschalter, Netztrennschalter und Lasttrennschalter zur Parallelschaltung von Versorgungseinrichtungen Konfigurierbare SPS-basierte Schaltanlage zur Steuerung und Überwachung mehrerer Stromaggregate, Kuppelschalter, Netztrennschalter und Lasttrennschalter zur Parallelschaltung von Versorgungseinrichtungen
Betriebsmodi Notstromversorgung, Import/Export für Versorgungsunternehmen, Spitzenlastabdeckung und Grundlastbetrieb mit zusätzlichen Steuerungen und Komponenten. Geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung Notstromversorgung, Import/Export für Versorgungsunternehmen, Spitzenlastabdeckung und Grundlastbetrieb mit zusätzlichen Steuerungen und Komponenten. Geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung
Einsatzbereich Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV) Nieder- und Mittelspannung (208 V – 38 kV)
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 50, 51
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 47, 50, 51, 86
Zulassungen IBS, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert IBS, CBC, UBC und OSHPD zertifiziert
Gehäuse der Schalttafel NEMA 1 oder NEMA 3R, freistehende Konstruktion NEMA 1 oder NEMA 3R, freistehende Konstruktion
Betriebstemperatur 0 °C bis 50C 0 °C bis 50C
Lagertemperatur –20 Grad Celsius bis +60 Grad Celsius –20 Grad Celsius bis +60 Grad Celsius
Niederspannungsstandards NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70 NEMA-SG-5, CSA, ANSI C37.51, ANSI C37.20.1, UL 1558 oder UL 891, NFPA 110, NFPA 99 und NFPA 70
Mittelspannungsstandards NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110 NEMA SG-5, ANSI / IEEE C37.20.2, CSA-C22.2 Nr. 31-M89, EEMAC G8-3.2, NFPA 70, NFPA 99 und NFPA 1110

XLM-Schaltanlagen von Cat Standardausrüstung

Generatorbedarf-Prioritätssteuerung

  • Automatische Abstimmung der online Generatorkapazität an den Lasten und Vermeidung des unnötigen Betriebs von Stromaggregaten.

XLM-Schaltanlagen von Cat Sonderausrüstung

Datentabellenschnittstelle

  • Passt die Schnittstelle an ein Gebäudemanagementsystem an, zur Überwachung aller Systemparameter über Modbus RTU oder TCP

Zusätzliche Hardwaresynchronisierung, Relais prüfen (ANSI 25 Gerät)

  • Zusätzlicher diskreter Synchronschutz

Fern-Leistungsüberwachungssystem

  • Zum Überwachen des Schalterstatus, der Alarme, der Messung und anderen Betriebsparameter

Vergleichen Sie XLM-Schaltanlagen von Cat mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

XLM-Schaltanlagen von Cat

XLM-Schaltanlagen von Cat

Aktuelle Angebote für  XLM-Schaltanlagen von Cat

Weitere Angebote anzeigen