MEC500

Mobile Ladestation für Maschinen MEC500

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung (AC-Eingang)
500 kW
500 kW
Spannungsbereich (AC-Eingang)
400–660 V AC
400–660 V AC
Frequenzbereich
50 oder 60Hz
50 oder 60Hz

Übersicht

SCHNELL LADEN. SICHER LADEN. AM EINSATZORT LADEN.

Die mobile Ladestation MEC500 von Cat® ist eine Weltneuheit in der Bergbaubranche. Es handelt sich um ein autonomes, mobil einsetzbares System zur schnellen und sicheren Aufladung von Maschinen.

Vorteile

Robuste Konstruktion

Wichtige Bauteile sind gemäß IP66 gegen das Eindringen von Wasser und Staub gekapselt. Außerdem erfüllt die Ladestation die Vorgaben der ISO 2867 und übersteht kleinere Felsstürze.
Die wichtigsten Komponenten sind gegen Schwingungen und Erdbeben mit Isolierlagern versehen.

Schnell laden

Die MEC 500 unterstützt Zwischenladen mit Hochleistung. Die ultraschnelle Batterieaufladung wird im Parallelbetrieb von zwei Einheiten möglich, sodass ein LHD in weniger als 20 Minuten geladen werden kann.

Mobil

Dank der robusten Gleitplattform und den integrierten Stapleraufnahmen kann diese Ladestation rasch dorthin gebracht werden, wo eine Maschine geladen werden muss. Das funktioniert per Gabelstapler oder durch Schleppen über den Boden.

Produktspezifikationen für MEC500

Nennleistung (AC-Eingang) 500 kW 500 kW
Spannungsbereich (AC-Eingang) 400–660 V AC 400–660 V AC
Frequenzbereich 50 oder 60Hz 50 oder 60Hz
Eingangsversorgung (AC-Eingang) Dreiphasen-IT-System Dreiphasen-IT-System
Ausgangsspannung 300–1000 V DC 300–1000 V DC
Nennstrom (DC-Ausgang) 700 A 700 A
Kabelausgang – Cat-Spezialverbinder 700 A 700 A
Kabelausgang – CCS-Steckverbinder (optional) 200 A (mit optionaler Flüssigkeitskühlung bis zu 500 A, in Entwicklung) 200 A (mit optionaler Flüssigkeitskühlung bis zu 500 A, in Entwicklung)
Betriebstemperaturbereich (Umgebung) ‒25 °C bis +50 °C (13 °F bis 122 °F) ‒25 °C bis +50 °C (13 °F bis 122 °F)
Lagerung ‒40 °C bis +80 °C (‒40 °F bis +176 °F) ‒40 °C bis +80 °C (‒40 °F bis +176 °F)
Bedienschnittstelle CAN CAN
Bedienung IEC 61851-23/24 (mit CAN) IEC 61851-23/24 (mit CAN)
Compliance und Sicherheit CSA M421; UL2202 (in Entwicklung) CSA M421; UL2202 (in Entwicklung)
MEC500 3650 lb 1656 kg
MEC500 mit optionaler Gleitplattform 4490 lb 2037 kg

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen
MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen
MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen
MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen
MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen
MEC500 – mobile Ladestation für Maschinen

Schnellladesystem für batterieelektrisch betriebene Maschinen

Schnellladesystem für batterieelektrisch betriebene Maschinen

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Aktuelle Angebote für  MEC500

Weitere Angebote anzeigen