XQ35 28 kW (35 kVA)

XQ35 Tier 4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
27 ekW (35 kVA)
27 ekW (35 kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
120–600 V
120–600 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen
Cat-Dieselmotor C2.2T

Cat-Dieselmotor C2.2T

Bewährte Zuverlässigkeit
Digitale Steuerung XQCP

Digitale Steuerung XQCP

Einfach zu bedienende digitale Steuerung
Cat-Generator der LC-Serie

Cat-Generator der LC-Serie

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen
Schallisoliertes Bedienfeld

Schallisoliertes Bedienfeld

Verbesserter Bedienerkomfort

Produktspezifikationen für XQ35 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 120–600 V 120–600 V
Nennleistung Notstrom 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA)
Motor Cat C2.2 Cat C2.2
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 63.7 " 1617 mm
Länge – ohne Anhänger 91.3 " 2318 mm
Breite – ohne Anhänger 41.4 " 1050 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 2215 lb 1003 kg
100 % Last 60 Hz 2.3 gal/hr 8.8 l/hr
75 % Last 60 Hz 1.8 gal/hr 6.7 l/hr
50 % Last 60 Hz 1.2 gal/hr 4.4 l/hr
100 % Last 60 Hz 2.6 gal/hr 9.8 l/hr
75 % Last 60 Hz 2 gal/hr 7.4 l/hr
50 % Last 60 Hz 1.3 gal/hr 4.9 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 63dB(A) 63dB(A)

XQ35 Tier 4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C2.2T

  • HD.
    Nachbehandlung

Generator

  • Rahmen 1514J

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit XQCP

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank.
    Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ35 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Transportables Stromaggregat Cat XQ35 und XQ60 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Transportables Stromaggregat Cat XQ35 und XQ60 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View

Aktuelle Angebote für  XQ35 Tier 4 Final

Weitere Angebote anzeigen