DE56AE0 (60 Hz) | Dieselgenerator mit 45 keW

Diesel-Stromaggregate C3.3 | DE56AE0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
45 ekW
45 ekW
Minimale Nennleistung
40 ekW
40 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Übersicht

DE56AE0 | Dieselstromaggregat mit 45 ekW

Caterpillar-Stromaggregate sind die zuverlässige Energielösung für alle Unternehmen und alle Anforderungen. Cat-Generatoren können als Haupt- oder Notstromquelle installiert werden.

Produktspezifikationen für C3.3 | DE56AE0

Maximale Nennleistung 45 ekW 45 ekW
Minimale Nennleistung 40 ekW 40 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 66.1 " 1680 mm
Breite – Maximal 760 mm 29.9 "
Höhe – Maximal 52.5 " 1333 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 | DE56AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C3.3 | DE56AE0

Weitere Angebote anzeigen