DE22E3 (50 Hz) | Dieselstromaggregat mit 22 kVA

Diesel-Stromaggregate C2.2 | DE22E3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
20 kVA
20 kVA
Maximale Nennleistung
22 kVA
22 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa

Übersicht

Dieselstromaggregat 22kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 22,0 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate C2.2 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle Stromaggregate DE22E3 erfüllen die Emissionsvorschriften der EU-Stufe IIIA.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C2.2 | DE22E3

Minimale Nennleistung 20 kVA 20 kVA
Maximale Nennleistung 22 kVA 22 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom

C2.2 | DE22E3 Standardausrüstung

Motor

  • Elektrische Anlage, 12 V DC

Abgassystem

  • Trockene Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Aktuator mit elektronischem Drehzahlregler

C2.2 | DE22E3 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Lufteinlassadapter

Kühlsystem

  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Flexible Montage

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C2.2 | DE22E3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

D20

D20

D20
D20

Aktuelle Angebote für  C2.2 | DE22E3

Weitere Angebote anzeigen