CG170B-20 2300 kW

Gas-Stromaggregate CG170B-20

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2300 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
2300 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
45.00%
45.00%

Übersicht

Stromaggregat 2300 kW

Modernste Komponenten, die mehr Leistung bieten: die Kompaktbauweise, der Fokus auf Anwendungsvielfalt und die höchsten Effizienzwerte seiner Klasse machen dies möglich. Die neue CG170B-Serie wird von einem intelligenten und sicheren Steuersystem verwaltet und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rentabilität und Zuverlässigkeit.

Vorteile

Kraft-Wärme-Kopplung bis zu 13% Einsparungsmöglichkeiten

bei Vorhalte- und Betriebskosten durch verbesserte Effizienz

Digitale Anlagensteuerung

Das "Total Plant and Energy Management System" (TPEM) gewährt Ihnen umfassende und flexible digitale Kontrolle über die Effizienz und Leistung Ihrer Stromaggregate, was dazu beiträgt, die Planungs- und Bereitstellungskosten zu senken.

Bis zu 25% Wasserstoffgemisch-Option

Ermöglicht einen Betrieb mit einer Mischung aus bis zu 25 % Wasserstoff (nach Volumen) mit Pipeline-Erdgas.

Produktspezifikationen für CG170B-20

Dauerleistung 2300 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 2300 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %) Erdgas, Biogas, Kohlegas, Wasserstoffgemisch (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 45.00% 45.00%
Maximale Standby-Nennleistung 2300 2300
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Motormodell CG170B-20 CG170B-20
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.7 " 195 mm
Länge 258 " 6556 mm
Breite 67 " 1706 mm
Höhe 89 " 2263 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 47377 lb 21490 kg

CG170B-20 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System)

Kühlung

  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler

Abgas

  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand
  • Auspuff-Ladedruckregler für CG170B-20
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Kraftstoffsystem

  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem

Generator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Netzcode-Generator
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG170B-20 Sonderausrüstung

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG170B-20 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

CG170B-20, computergerendertes Bild

CG170B-20, Rückansicht von rechts

CG170B-20, Rückansicht von links

CG170B-20, Vorderansicht von rechts

CG170B-20, Vorderansicht von links

CG170B-20, computergerendertes Bild
CG170B-20, Rückansicht von rechts
CG170B-20, Rückansicht von links
CG170B-20, Vorderansicht von rechts
CG170B-20, Vorderansicht von links

Cat® Gas-Stromaggregat CG170B

Cat® Gas-Stromaggregat CG170B

360 View

Aktuelle Angebote für  CG170B-20

Weitere Angebote anzeigen