Engine Paralleling and Integration Control (EPIC)

Engine Paralleling and Integration Control (EPIC) Schaltanlagen- und Parallelbetrieb-Steuerungen

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Konfiguration
Modulares Fern-Parallelschaltungssystem (Hauptschalttafel für die ersten 2 Stromaggregate und optionalen Kuppelschalter, separate Zusatzschalttafeln für bis zu 8 weitere Stromaggregate, Steuerung für den Netzparallelbetrieb und Verteilungssteuerung)
Modulares Fern-Parallelschaltungssystem (Hauptschalttafel für die ersten 2 Stromaggregate und optionalen Kuppelschalter, separate Zusatzschalttafeln für bis zu 8 weitere Stromaggregate, Steuerung für den Netzparallelbetrieb und Verteilungssteuerung)
Betriebsmodi
Notstromversorgung mit zusätzlicher Hauptsteuerung, Netzparallelbetrieb, Spitzenlastabdeckung und geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung (mit optionaler Netzschalttafel)
Notstromversorgung mit zusätzlicher Hauptsteuerung, Netzparallelbetrieb, Spitzenlastabdeckung und geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung (mit optionaler Netzschalttafel)
Einsatzbereich
Nieder- und Mittelspannung (208 V bis 27 kV)
Nieder- und Mittelspannung (208 V bis 27 kV)

Funktionen auf einen Blick

Cat

Produktmerkmale

  • Einfacher Anschluss an den am Generator montierten, elektrisch betätigten Schutzschalter oder an die freistehende Schaltanlage mit elektrisch betätigtem Schalter
  • Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Überwachungsnetzwerk
  • Redundante Mastertechnologie
  • Ruckfreie Sicherung der zentralen Steuerungsfunktionen
  • Passwortschutz für kritische Einstellungen
  • Start-Stopp-Automatik
  • Automatische Last- und VAR-Verteilung
  • Automatische Koordination "stromloser Bus"
  • Automatische Leistungsfaktorsteuerung, wenn parallel zu Netzversorgung
  • Programmierbare Lastabgabe-/Lastzugabefunktionen
  • Touchscreen-Display (HMI)

Produktspezifikationen für Engine Paralleling and Integration Control (EPIC)

Konfiguration Modulares Fern-Parallelschaltungssystem (Hauptschalttafel für die ersten 2 Stromaggregate und optionalen Kuppelschalter, separate Zusatzschalttafeln für bis zu 8 weitere Stromaggregate, Steuerung für den Netzparallelbetrieb und Verteilungssteuerung) Modulares Fern-Parallelschaltungssystem (Hauptschalttafel für die ersten 2 Stromaggregate und optionalen Kuppelschalter, separate Zusatzschalttafeln für bis zu 8 weitere Stromaggregate, Steuerung für den Netzparallelbetrieb und Verteilungssteuerung)
Betriebsmodi Notstromversorgung mit zusätzlicher Hauptsteuerung, Netzparallelbetrieb, Spitzenlastabdeckung und geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung (mit optionaler Netzschalttafel) Notstromversorgung mit zusätzlicher Hauptsteuerung, Netzparallelbetrieb, Spitzenlastabdeckung und geschlossener Übergang zur/von der Generatorleistung (mit optionaler Netzschalttafel)
Einsatzbereich Nieder- und Mittelspannung (208 V bis 27 kV) Nieder- und Mittelspannung (208 V bis 27 kV)
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Industriequalität) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 40, 90 (Industriequalität)
Schutzeinrichtungen nach ANSI 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 47 (Industriequalität) 15/25, 27/59, 81 O/U, 32, 47 (Industriequalität)
Zulassungen UL/cUL 508A UL/cUL 508A
Gehäuse der Schalttafel NEMA 12 NEMA 12
Betriebstemperatur 0 °C bis 55 °C 0 °C bis 55 °C
Lagertemperatur –20 °C bis 60 °C –20 °C bis 60 °C

Engine Paralleling and Integration Control (EPIC) Standardausrüstung

Instant-Auto-Wahlschalter

  • Ermöglicht es dem Bediener, das System im Falle eines Touchscreen-Fehlers wieder auf den automatischen Betrieb einzustellen

Engine Paralleling and Integration Control (EPIC) Sonderausrüstung

Generatorschalttafel (für 3–10 Stromaggregate)

  • Mit Schalterstellungsanzeigen und Steuerschalter des Schutzschalters

Netzschalttafel (für Netzparallelbetrieb und Netzsteuerung)

  • Mit Sperrschalter für die Netzschließung, Schalterstellungsanzeigen und Steuerschalter des Schutzschalters

Zusätzliches 25-A-Gerät

  • Zusätzlicher diskreter Synchronschutz

Datentabellenschnittstelle

  • Passt die Schnittstelle an ein Gebäudemanagementsystem an

Generatorbedarf-Prioritätssteuerung

  • Eine automatische Funktion für die Ablaufplanung von Prioritäten zum Anpassen der Anzahl der Stromaggregate online, um die Belastungsprozentsätze pro Maschine zu steuern, zur Kraftstoffeffizienz beizutragen und eine angemessene Reservekapazität beizubehalten

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie Engine Paralleling and Integration Control (EPIC) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Engine Paralleling and Integration Control (EPIC)

Engine Paralleling and Integration Control (EPIC)