DE125AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 110,0 kVA

C4.4 | DE125AE0 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung
220 bis 380V
220 bis 380V
Frequenz
50 Hz
50 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach 8528-3
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für C4.4 | DE125AE0

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 110.0kVA 110.0kVA
Minimale Nennleistung 100.0kVA 100.0kVA
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 18.23:1 18.23:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Elektronisch Elektronisch
Länge – Maximal 78 " 1980 mm
Breite – Maximal 35 " 890 mm
Höhe – Maximal 54.2 " 1376 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2348 lb 1065 kg

C4.4 | DE125AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • Schalttafel EMCP4.1

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Drehzahlregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C4.4 | DE125AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

DE125AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
DE125AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C4.4 | DE125AE0

Weitere Angebote anzeigen