Übersicht
Dieselstromaggregat mit 715 kVA
Das Stromaggregat DE715 GC auf Basis des Dieselmotors C15 bietet eine zuverlässige Leistung von 715 kVA bei 50 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.
Wichtige Spezifikationen
Das Stromaggregat DE715 GC auf Basis des Dieselmotors C15 bietet eine zuverlässige Leistung von 715 kVA bei 50 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.
Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.
Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten
1-6 von 7 angezeigt
| Frequenz | 50Hz 50Hz |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Nicht reguliert Nicht reguliert |
| Spannung | 380 bis 415V 380 bis 415V |
| Geschwindigkeit | 1500/min 1500/min |
| Arbeitszyklus | Notstromleistung Notstromleistung |
| Maximale Nennleistung | 715kVA 715kVA |
| Minimale Nennleistung | 715kVA 715kVA |
| Motormodell | C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C15, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Bohrung | 5.4 " 137 mm |
| Hub | 6.8 " 171 mm |
| Hubraum | 928 in³ 15.2 l |
| Verdichtungsverhältnis | 16.1:1 16.1:1 |
| Ansaugsystem | Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler |
| Kraftstoffsystem | EUI EUI |
| Drehzahlreglertyp | Adem™A4 Adem™A4 |
| Länge – Maximal | 131 " 3328 mm |
| Breite – Maximal | 60.6 " 1540 mm |
| Höhe – Maximal | 86.1 " 2187 mm |
| Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) | 8613 lb 3907 kg |
Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.
ALLE MODELLE VERGLEICHENDE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715 GC
DE715-GC-Gehäuse
DE715-GC-Gehäuse