D1250 GC (60 Hz) Dieselgenerator mit 1250 ekW

Diesel-Stromaggregate D1250 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1250ekW
1250ekW
Minimale Nennleistung
1250ekW
1250ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 2 (USA)
EPA Tier 2 (USA)

Übersicht

Dieselstromaggregat 1250ekW

Das Dieselstromaggregat DE1250S GC liefert eine zuverlässige Stromversorgung mit 1250 ekW bei 60 Hz und ist auf die Anforderungen von Notstromanwendungen ausgelegt. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt aufnimmt. Die Stromaggregate sind EPA-zertifiziert (USA) und nur für stationäre Notstromverwendung (Tier 2) bestimmt.

Vorteile

Akzeptiert 100% Blocklast

Nachgewiesene Fähigkeit, große Lasten am Standort zu übernehmen

Volle Leistung bis zu 50 °C Umgebungstemperatur

Ermöglicht volle Leistung sogar an den heißesten Tagen des Jahres

Entspricht ISO8528-5 G3 Lastaufnahme

Behält Spannung und Frequenz bei transienten Ereignissen bei

Produktspezifikationen für D1250 GC

Maximale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Minimale Nennleistung 1250ekW 1250ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 2 (USA)
Spannung 380–480 Volt 380–480 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 82.3 " 2090.5 mm
Breite – Maximal 82.3 " 2090.5 mm
Höhe – Minimal 89.3 " 2268 mm
Höhe – Maximal 89.3 " 2268 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 15776 lb 7156 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.3

Kühlsystem

  • Kühler

D1250 GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D1250 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View

Aktuelle Angebote für  D1250 GC

Weitere Angebote anzeigen