BDP1000

Bidirektionaler Wechselrichter Cat® BDP1000 Batterie-Energiespeichersysteme

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Einsatzbereich
Energiespeichersystem
Energiespeichersystem
Modultyp
Wesentlicher Bestandteil der Stromnetzstabilisierungs- und Energiezeitspeichermodule
Wesentlicher Bestandteil der Stromnetzstabilisierungs- und Energiezeitspeichermodule
Nennleistung
1000 kVA (1000kW 1PF)
1000 kVA (1000kW 1PF)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 6 angezeigt

Cat

Erhöhter Wirkungsgrad

  • Spitzenwirkungsgrad 98 % (außer Trenntransformator)
Cat

Energiespeichermanagement

  • Integrierte Steuerungen für das Laden und Entladen der Energiespeichergeräte.
  • Statischer VAR-Kompensator.
  • Steuerung des Vierquadrant-Ausgangsleistungsfaktors.
  • Automatischer Schutz vor Inselbildung zum Erfüllen von UL1741 und der Resynchronisierung mit dem Netz.
  • Vorbereitet für Parallelbetrieb – „Plug-and-Play“-Parallelschaltung mit anderen Stromquellen.
Cat

Netzstützung

  • Hilfsdienste für das Netz (Spannung/Leistungsfaktor, Frequenzstützung)
  • Mehrfachmodusbetrieb
    • Netzaufbau
    • Netzfestigung
    • Netzverfolgung
    • Nahtlose Modusumschaltung
    • Erkennung von Inselbildung
    • Autonomer Modus oder Fernsteuerungsmodus
Cat

Hochleistungs-Wechselrichter

  • Der patentierte nicht-lineare P-Bereich zur präzisen Steuerung von Frequenz und Spannung ermöglicht eine hohe Netzqualität bei hohen transienten Lasten.
  • Hohe Überlastkapazität 1.5x.
  • 2 pro Einheit Fehlerstromfähigkeit
Cat

Kraftstoffverbrauch

Integrierte Steuerung des Erzeugungssystems, wodurch Kraftstoffverbrauch und Emissionen minimiert werden durch:
  • Möglichkeit des Inselbetriebs hocheffizienter Gas-Stromaggregate mit Magerverbrennung
  • Und Möglichkeit, ein oder mehrere Aggregate abzuschalten, um Kraftstoff zu sparen.
Cat

Geltende Normen und Zertifikate

UL-gelistet nach den folgenden Normen (Zertifizierung und Prüfzeichen in Vorbereitung):
  • UL 1741 SB
    • IEEE1547-2018
    • IEEE1547.1-2020
    • UL1998
  • CSA C22.2 Nr. 107.1/16
  • cULus-Kennzeichnung
Compliance (ausstehend):
  • IEC62477-1
  • IEC62909

Produktspezifikationen für Bidirektionaler Wechselrichter Cat® BDP1000

Einsatzbereich Energiespeichersystem Energiespeichersystem
Modultyp Wesentlicher Bestandteil der Stromnetzstabilisierungs- und Energiezeitspeichermodule Wesentlicher Bestandteil der Stromnetzstabilisierungs- und Energiezeitspeichermodule
Nennleistung 1000 kVA (1000kW 1PF) 1000 kVA (1000kW 1PF)

Bidirektionaler Wechselrichter Cat® BDP1000 Standardausrüstung

Steuertafel

  • Hochauflösender 10-Zoll-LCD-Farb-Touchscreen

Trennschalter

  • Schütz und manueller Trennschalter mit Sperrfunktion

Schutz

  • Elektrisch betätigter Unterbrecher mit LSI-Auslösegerät

Vergleichen Sie Bidirektionaler Wechselrichter Cat® BDP1000 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

BDP1000

BDP1000

360 View

Aktuelle Angebote für  Bidirektionaler Wechselrichter Cat® BDP1000

Weitere Angebote anzeigen