G3520H 2519kW

G3520H Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
2519/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
2519/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
45.30%
45.30%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Gasmotor G3520H

Cat-Gasmotor G3520H

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas und Wasserstoffmischungen
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR5-Generator

SR5-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel EMCP 4.3

Schalttafel EMCP 4.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Emissionen

Emissionen

  • Erfüllt die meisten weltweiten Emissionsvorschriften bis zu 0,5g/bhph NOx-Gehalt ohne Abgasnachbehandlung
Bewährtes System

Bewährtes System

  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  • Vollständig prototypengeprüft
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar
Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Arbeitsgeräten zur Systemerweiterung
  • Im Werk entworfen und getestet
  • Flexible Verpackungsoptionen für eine einfache und kostengünstige Installation

Produktspezifikationen für G3520H

Dauerleistung 2519/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 2519/2500 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 45.30% 45.30%
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
U/min 1500 1500
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Motormodell G3520H G3520H
Hubraum 5956 in³ 97.5 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Verdichtungsverhältnis 12.1 12.1
Länge 302 " 7668 mm
Breite 86 " 2173 mm
Höhe 97 " 2473 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 54675 lb 25285 kg

G3520H Standardausrüstung

Steuertafel

  • EMCP 4.3

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Kühlung

  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Umluftkühlwasser-Einlass und -Auslass

Schutzschalter

  • Langzeit-, Kurzzeit-, Sofort-LSI-Melder
  • Heckmontiert
  • 3-polige Schutzschalter, IEC-konform, 5000 A

Abgas

  • Im Mittelteil gekühlter Turbolader mit angeflanschtem Cat-Auslass
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (Integrated Temperature Sensing Module, ITSM) mit GECM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Das Kraftstoffsystem ist für 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.

Zündsystem

  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)
  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)

Generator

  • Caterpillar Digitaler Spannungsregler (CDVR) mit 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • SR4B
  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Lackierung– Caterpillar Yellow, Träger schwarzglänzend
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wartungszugang von rechts
  • SR5
  • Induktive Spannungsstatik

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4 4–20mA (0–5 V) Drehzahleingang

G3520H Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • MP-Rahmen, 6-poliger Kabeleingang unten
  • Nullleiterstromwandler 4000/5000 A, automatische Auswahl
  • Kein Unterspannungsauslöser bzw. keine gehäusemontierte CB-Verkabelung
  • Rahmenaufhängung

Steuertafel

  • 16-Punkt-/32-Leuchten-Meldetafel, lose beigepackt
  • Fernkommunikationsmodul (PL1000T, PL1000E)
  • Fernsignalgeber
  • Lokale PC-Überwachung
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul, 12Digitaleingänge, 8"Form C"-Relais
  • Cat Connect: Ethernet-, Satellit- oder Mobilfunk-Telematik
  • Relais Motorstörung
  • Lokales Alarmmodul
  • Synchronisierung des Moduls
  • PC-Fernüberwachung

Kühlung

  • Verbindungen für Einlass/Auslass
  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz

Abgas

  • Schalldämpfer und funkenfangender Schalldämpfer mit Gegenflanschen
  • Flansch
  • Winkelstück
  • Flexibles Verbindungsstück
  • Auspuffexpander

Kraftstoffsystem

  • Gasverteiler
  • Kraftstofffilter
  • Gasdruckregler
  • Gasabsperrventil 24 V, ETR (bei erregter Spule eingeschaltet)

Generator

  • Lagertemperaturfühler
  • Kabelzugangskasten
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Manuelle Spannungsregelung
  • Europäische Sammelschiene
  • Luftfilter des Generators
  • Generatoren und Anbaugeräte mit mittlerer und hoher Spannung

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät
  • Sonderlackierung
  • Werkzeugsatz
  • US AID-Emblem

Anlassen/Laden

  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)
  • 24-V-Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator 60 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA
  • 50 Hz: Deutschland, Großbritannien, Belgien, Rumänien, Italien, Irland, Polen, Niederlande, Spanien, Frankreich und europäischer Standard

Vergleichen Sie G3520H mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H

Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H
Gas-Stromaggregat G3520H

CHP

Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

CHP
Gas-Stromaggregat der Serie G3500H

360 View
360 View