DE150 GC C7.1 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 150 kVA

Diesel-Stromaggregate DE150 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
150kVA
150kVA
Minimale Nennleistung
150kVA
150kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 150 kW

Das Dieselstromaggregat DE150 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 150 kVA bei 50 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Spart bis zu 14% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Bis zu 250 Ereignisse protokolliert

Notstrom-Steuertableau GCCP bietet Zugriff auf historische Alarme und Betriebsanzeigen

Ersatzteile 98% Auftragserfüllung innerhalb 24 Stunden

Weltweit bestes Produktbetreuungsnetz stellt sicher, dass Ersatzteile für Wartung und Service kurzfristig verfügbar sind

Produktspezifikationen für DE150 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 150kVA 150kVA
Minimale Nennleistung 150kVA 150kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 18.2:1 18.2:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE150 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Steuerung des Stromaggregats

  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Erdschluss
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE150 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE150 GC (50 Hz) zu entdecken.

Tour für DE150 GC (50 Hz) starten
close

Aktuelle Angebote für  DE150 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen