3512B (50 HZ) mit erweiterungsfähiger Konfiguration |1600-1875 kVA Dieselaggregat

3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1600–1875 kVA Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
1875/1750 kVA
1875/1750 kVA
Hauptstromnennleistung
1700/1600 kVA
1700/1600 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP4

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

        
  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  •     
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)
  • Telecommunication Lab of China

Produktspezifikationen für 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1600–1875 kVA

Nennleistung Notstrom 1875/1750 kVA 1875/1750 kVA
Hauptstromnennleistung 1700/1600 kVA 1700/1600 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 400 bis 415 V 400 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Minimale Nennleistung 1600 kVa 1600 kVa
Maximale Nennleistung 1875 kVa 1875 kVa
Motormodell 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3512B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hub – HD 8.46 " 215 mm
Hubraum 3161.03 in³ 51.8 l
Hubraum – HD 3576 in³ 58.56 l
Verdichtungsverhältnis 15.5:1 HD 15.5:1 HD
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI Elektronisches Hochdruck-Direkteinspritzsystem EUI
Drehzahlreglertyp ADEM™ A3 ADEM™ A3
Länge – Minimal 212.8 " 5404 mm
Länge – Maximal 217.1 " 5515 mm
Breite – Minimal 90 " 2286 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Minimal 94.9 " 2411 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2411 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 25620 lb 11621 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1600–1875 kVA Standardausrüstung

Steuersystem

  • EMCP 4.2B
  • Notstopptastschalter
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • 4 programmierbare Digitalausgänge
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • 4 programmierbare Digitaleingänge
  • Volt, Gleichstrom
  • Motoranlasszyklus
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Drehzahleinstellung
  • Niedriger Öldruck
  • Kommunikation
  • Frequenz (Hz)
  • Warnhinweise/Kontrollleuchten für Abstellung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Betriebsstunden
  • Notausschaltung
  • Öldruck
  • Leuchtenprüfung
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Digitalanzeige für:
  • Überdrehzahl
  • Alarmquittierung
  • U/min
  • 24-V-DC-Betrieb
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Volt (L-L und L-N)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM III

Kühlsystem

  • SCAC
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlmittelstandsensoren
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Abgassystem

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Auslass/Auslässe mit Flansch

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Flexible Kraftstoffleitungen
  • Sekundäre Kraftstofffilter.
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Bordgenerator

  • RFI-Entstörung
  • Min/Max-Erreger
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Digitaler Spannungsregler von Caterpillar (CDVR, Caterpillar's Digital Voltage Regulator)
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Wildgewickelt
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Sammelschienenverbindungen
  • 6Leiter
  • Isolierung NEMA-KlasseH

Literatur

  • Parts Book
  • Betriebs- und Wartungshandbuch

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Entdunster
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Allgemeines

  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartungszugang von rechts
  • Linksdrehend

3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1600–1875 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Ein-Element-Filter
  • Hochleistungsluftfilter

Abgas

  • Schalldämpfer

Generator

  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Steuersystem

  • EMCP-Spannungs- und Strommessgruppen
  • CAN2-Netzwerkausrüstung
  • Meldermodule (lokal und dezentral)
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Lastabgabemoduloptionen (Niederspannung)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Melder-Netzwerkausrüstung
  • Anschluss Neutral zu Masse
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Dezentrales Meldemodul (Niederspannung)
  • Lokale Meldemodule (Niederspannung)
  • Cat Connect: Ethernet-Telematik/Satelliten-Telematik/Mobil-Telematik
  • Drehzahlregler (MUI – Niederspannung)

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Kühlsystem

  • Montierte Kühler
  • Kühlmittel
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter
  • Kühlsystem – Anbaugeräte

Befestigung

  • Isolatoren entsprechend IBC
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer
  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator
  • HD-Startsystem
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer

Abgassystem

  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer
  • Y-Adapter
  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke

Ab-Werk-Halterung

  • Werksinbetriebnahme

Kraftstoffsystem

  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Interne Erregung
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • RW
  • 6Leiter
  • Stillstandheizungssatz
  • 1400er- und 1600er-Rahmen
  • Teilung 0,6667
  • Niederspannungsgeneratoren 380, 400, 415 V, 3-phasig, 1500/min
  • Generator-Umrüstsätze – PM zu IE/IE zu PM

Allgemeines

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL 2200-konform

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Ölwanne mit normalem Sumpf
  • Schmierölfilter
  • Ölwannenablass Universalschaufel
  • Ölstandregler
  • Vorschmierpumpengruppen

Kurbelgehäuse-System

  • Kurbelgehäuseschutzgruppe
  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad
  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Isolatoren, niedrig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp

Stromanschlüsse

  • Niederspannung – Stromanschlussoptionen
  • Elektrisch betätigte Schutzschalter
  • Niederspannung – gehäusemontierte Schutzschalter
  • Niederspannungsgeneratoren – 1400er- und 1600er-Rahmen

Spezielle Tests/Berichte

  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • TVA-Bericht Standard-Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Generator-Prüfbericht
  • Standardmotor-Testladung

Anlass-/Batterieladesystem

  • 20-A-Batterieladegerät
  • 10-A-Batterieladegerät
  • Elektrische Starter
  • Starterabdeckung
  • Akkus, Gestelle und Kabel
  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen
  • Kühlwasservorwärmer
  • 35-A-Batterieladegerät

Erweiterte Servicegarantie

  • Gold – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Kommerzielle Stromversorgungssysteme der Marke Cat
  • Silber – 36, 48, 60, 120 Monate Garantie
  • Platin – 24, 36, 48, 60, 120 Monate Garantie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3512B (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration 1600–1875 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B

Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B
Dieselstromaggregate 3512B