Dieselgenerator C13 (50 Hz) | 350–450 kVA

C13 (50Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung
380 bis 415 V
380 bis 415 V
Frequenz
50 Hz
50 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

        
  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  •     
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  •     
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

        
  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  •     
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  •     
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

        
  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  •     
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  •     
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

        
  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  •     
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  •     
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

        
  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  •     
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Produktspezifikationen für C13 (50Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa Niedriger Kraftstoffverbrauch, R96/EU IIIa
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Minimale Nennleistung 350kVA 350kVA
Maximale Nennleistung 450 kVA 450 kVA
Motormodell C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor C13 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Dieselmotor
Bohrung 5.12 " 130 mm
Hub 6.18 " 157 mm
Hubraum 762.8 in³ 12.5 l
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 186.7 " 4743 mm
Breite – Maximal 79.3 " 2014 mm
Höhe – Maximal 84 " 2133 mm

C13 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Luftfilter für leichten Betrieb mit Einweg-Papierfilter

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert

Generator und Anbaugeräte

  • Leistungszentrale, IP22
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Optionaler LC-Rahmen für Generator – Schutzart IP23
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Generator mit A-Rahmen – Schutzart IP21

Verpacktes Stromaggregat

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Einweg-Luftfilter
  • Kühlmittel-Schauglas
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand
  • Kühler-Paket montiert
  • Wartungsanzeiger

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Ölablassventile
  • Schmieröl
  • Ölkühler

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C13 (50Hz) Sonderausrüstung

Europäische Zertifizierungen

  • Globale Zertifizierung für GUS
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufiger Luftfilter

Schutzschalter

  • Versorgungsklemmleiste
  • 3-polige Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Verriegelbare Schutzschaltervorrichtung
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC)
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC)

Schalttafeln

  • GCCP 1.4
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler-Relais; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei hohem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor
  • Lokale Alarmmodule: Lokaler Melder
  • Dezentrales Meldetafelmodul

Kühlsystem

  • Steinabweiser
  • Kanalflansch des Kühlers
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms
  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung
  • Schalldämpfer – End In/End Out
  • Flanschgruppe 6 und 8"
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • Flexible Auspuffanschlüsse 8"

Kraftstoffsystem

  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Optionaler BS799-konformer integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Korrosionsschutz
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit LC-Rahmen
  • LC CIP-Generator
  • Stillstandheizung

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie
  • Kühlwasservorwärmer

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C13 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts

Dieselstromaggregat C13, hinten links

Dieselstromaggregat C13, vorne rechts

Dieselstromaggregat C13, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Dieselstromaggregat C13, hinten rechts
Dieselstromaggregat C13, hinten links
Dieselstromaggregat C13, vorne rechts
Dieselstromaggregat C13, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View