CG170-16 K 1500 kW

CG170-16 K Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1500 ekW
1500 ekW
Kraftstoffart
Erdgas
Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
40.90%
40.90%

Produktspezifikationen für CG170-16 K

Dauerleistung 1500 ekW 1500 ekW
Kraftstoffart Erdgas Erdgas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 40.90% 40.90%
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz
U/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min
Motormodell CG170K-16 CG170K-16
Hubraum 4320 in³ 70.8 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.7 " 195 mm
Länge 261 " 6640 mm
Breite 71 " 1810 mm
Höhe 87 " 2210 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 32848 lb 14900 kg

CG170-16 K Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader für CG170K mit einem wassergekühlten Lagergehäuse

Schalttafeln

  • TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Abgas

  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • Abgassystem mit geringem Widerstand

Kühlung

  • Motorgetriebene Wasserpumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass

Kraftstoffsystem

  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem

Generator

  • Induktive Spannungsstatik
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Sammelschienenverbindungen

Anlassen/Laden

  • Batteriehauptschalter
  • 24-V-Starter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG170-16 K Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigung des Gestells
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Vergleichen Sie CG170-16 K mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate CG170-16

Gas-Stromaggregate CG170-16

Aktuelle Angebote für  CG170-16 K

Weitere Angebote anzeigen