DE1000S GC (60 Hz) Dieselgenerator mit 1000 ekW

D1000 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 2 (USA)
EPA Tier 2 (USA)
Spannung
380–480 Volt
380–480 Volt

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

  • Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung.
  • Ihr lokaler Cat-Händler bietet eine umfassende Unterstützung in der Aftersales-Phase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator SR500

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP1.2

Steuertafel GCCP1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

        
  • UL 2200-gelistet
  •     
  • IBC-Zertifiziert

Produktspezifikationen für D1000 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 2 (USA) EPA Tier 2 (USA)
Spannung 380–480 Volt 380–480 Volt
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Minimale Nennleistung 1000 ekW 1000 ekW
Maximale Nennleistung 1000 ekW 1000 ekW
Motormodell C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32B TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164.3 " 4175 mm
Länge – Maximal 164.3 " 4175 mm
Breite – Minimal 73.1 " 1856 mm
Breite – Maximal 73.1 " 1856 mm
Höhe – Minimal 87.3 " 2217.5 mm
Höhe – Maximal 87.3 " 2217.5 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14669 lb 6654 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 14669 lb 6654 kg

D1000 GC Standardausrüstung

Steuertafel

  • GCCP1.2

Kühlsystem

  • Kühler

D1000 GC Sonderausrüstung

Schalttafeln

  • Fernüberwachungssoftware

Anlassen/Laden

  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Ein-Element- oder Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Schutzschaltertafel, basierend auf regionalen Vorschriften und Produktkonfiguration

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D1000 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC

DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC
DE1000 GC

360 View