Dieselstromaggregat D550 GC C18 (60 Hz) | 550 kW

D550 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung
480 bis 600 Volt
480 bis 600 Volt

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator SR500

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D550 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 550 ekW 550 ekW
Minimale Nennleistung 550 ekW 550 ekW
Motormodell Cat® C18, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C18, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.7 " 145 mm
Hub 7.2 " 183 mm
Hubraum 1106 in³ 18.1 l
Verdichtungsverhältnis 14.5:1 14.5:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 196.1 " 4980 mm
Breite – Maximal 73.4 " 1865 mm
Höhe – Minimal 79.1 " 2009 mm
Höhe – Maximal 100.9 " 2563 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 8776.6 lb 3981 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 11464 lb 5200 kg

D550 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Gehäusemontierter Kühler
  • Kühlerschauglas
  • Thermostate und Gehäuse
  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablassventil

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffkühler
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142

Stromaggregat

  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren

Generatoren und Generatorzubehör

  • Isolierungssystem, Klasse H
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Schutzart IP23
  • 6Leiter
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Ölkühler
  • Ölablass mit Ventil
  • Flache Ölwanne
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Öleinfüllstutzen und Messstab

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Schutz

  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl
  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Hubösen
  • Parts Book
  • Schwingungsdämpfer

D550 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Überlaufventil
  • Breiter Sockel – Kufen

Schutzschalter

  • LS/I 400A
  • LS/I 1200A
  • Hilfskontakte
  • LSI 800A
  • LS/I 800A
  • LSI 600A
  • LS/I 600A
  • LSI 400A
  • LS/I 1200A
  • Einzelner motorbetriebener LSI-Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Neutralanzeige (208 V)

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Masseschluss-Relais
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Melderkasten
  • Fern-Not-Aus-Schalter
  • Lokaler Melder
  • Diskretes Eingabe-/Ausgabemodul
  • Spannungsfreier Kontakt
  • Erdschluss-Relais (Boden)

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)
  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Not-Aus
  • Schalldämmhaube

Abgassystem

  • Flexibler Auspuffanschluss
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung

Generator

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Startsystem

  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A

Allgemeines

  • CSA-Zertifizierung
  • Erweiterte Servicegarantie
  • UL2200-Zertifizierung
  • Generator-Prüfbericht
  • Werkzeugsatz

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer mit Pumpe
  • Kühlwasservorwärmer
  • Steinabweiser

Basis/Kraftstofftank

  • Akustische & optische Kraftstoffwarnung

Kraftstoffsystem

  • Integrierter Tanksockel für 8 Betriebsstunden

Starten und Laden

  • Batteriesatz Übergröße
  • Batteriehauptschalter
  • 5-A-Batterieladegerät
  • Standardbatteriesatz

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • CSA 22.2
  • Seismisch

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D550 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D550 GC

Offenes Aggregat D550 GC

Offenes Aggregat D550 GC

Offenes Aggregat D550 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D550 GC
Offenes Aggregat D550 GC
Offenes Aggregat D550 GC
Offenes Aggregat D550 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D550 GC

Weitere Angebote anzeigen