G3512 750 kW

G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gas-Notstromnennleistung
750 ekW @ 0.8pf
750 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA-zertifiziert (USA) für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
EPA-zertifiziert (USA) für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat-Gasmotor G3512

Cat-Gasmotor G3512

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas und Wasserstoffmischungen
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR5-Generator

SR5-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 43°C (110°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Emissionen

Emissionen

  • EPA-zertifiziert für den Einsatz in Notstrom- und anderen Anwendungen
  • Darüber hinaus ist ein NOx-Filter erhältlich, der die meisten weltweiten Emissionsanforderungen bis auf 0,5 g/bhp/h NOx ohne Nachbehandlung erfüllt.
Bewährtes System

Bewährtes System

  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  • Vollständig prototypengeprüft
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Gas-Notstromnennleistung 750 ekW @ 0.8pf 750 ekW @ 0.8pf
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA-zertifiziert (USA) für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom EPA-zertifiziert (USA) für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
U/min 1800/min 1800/min
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Hubraum 3173 in³ 52 l
Motormodell G3512 G3512
Hubraum 3173 in³ 52 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.5 " 190 mm
Drehzahlreglertyp ADEM A4 ADEM A4
Länge 205.7 " 5224 mm
Breite 90 " 2286 mm
Höhe 99.4 " 2525 mm
Gewicht 27500 lb 12500 kg

G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei Luftfilter, 1 pro Seite, mit Wartungsanzeige
  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Kühlung

  • Motorgetriebene Pumpen für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler mit separatem Kühlkreis
  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • LH- oder RG-Anschluss ohne Wärmetauscher
  • Gehäusemontierter Kühler

Kraftstoff

  • Auf NOx-Sensor basierender Kraftstoff-Luft-Gemischregler
  • Motor-Kraftstoffeinlassdruck 0,5 bis 5psi
  • Pipeline-Erdgas: 800–1000 BTU/scf und Methanzahl 70–100
  • Gasleitung: NFPA37 und CSA B149.3

Abgas

  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Das Kraftstoffsystem ist für 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 trockenes Pipeline-Erdgas mit einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil
  • Gasdruckregler
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Wartungszugang von rechts

Schmierung

  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Patronenölfilter

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • SR5
  • Permanentmagneterregung
  • Der digitale Spannungsregler von Caterpillar (CDVR) beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung und einen Min/Max-Erreger.

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)

Drehzahlregelung

  • Drehzahlregler ADEM A4 mit Drehzahleingang 4 bis 20mA (0V bis 5V)

Anlassen/Laden

  • 24VDC-Starter
  • Akkus mit Gestell und Kabel
  • Starter

G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigungshalterungen und Rohrleitungen
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Schutzschalter

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4.Stelle
  • Rechts, links, hinten montiert
  • 3-polige P-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1200 A
  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1600 A, 2000 A
  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, 2000 A
  • 100% Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • Rahmenaufhängung

Steuertafel

  • Dezentraler Melder
  • Lokales Alarmmodul
  • Lokale PC-Überwachung
  • Relais Motorstörung
  • Remote-PC-Überwachung

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Fernmontierter Kühler für JW- und SCAC- Stromkreise, Füllstandschalter enthalten aber nicht angeschlossen
  • Verbindungen für Einlass/Auslass

Abgas

  • Krümmer 305mm (12")
  • 18-, 25-dBA-Dämpfung
  • Flexible Anschlüsse
  • Schalldämpfer 305mm (12")
  • Schalldämpfer 305mm (12") mit Funkenfänger
  • Flansch 305 mm (12")

Kraftstoffsystem

  • 3, 0–100kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • US AID-Emblem
  • Werkzeugsatz
  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • Kabelzugangskasten
  • Luftfilter des Generators
  • EU-Sammelschienen
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Lagertemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • Batterieladegerät 20A, 24VDC
  • Batterie mit Kabeln und Gestell
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegenerator 45A, 24V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA

Vergleichen Sie G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregat G3512

Gas-Stromaggregat G3512

Gas-Stromaggregat G3512

Gas-Stromaggregat G3512

Gas-Stromaggregat G3512
Gas-Stromaggregat G3512
Gas-Stromaggregat G3512
Gas-Stromaggregat G3512

360 View

Aktuelle Angebote für  G3512 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Weitere Angebote anzeigen