DE9.5E3 (50 Hz) | Dieselstromaggregat mit 9,5 kVA

Diesel-Stromaggregate C1.1 | DE9.5E3

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimale Nennleistung
9,5kVA
9,5kVA
Maximale Nennleistung
9,5kVA
9,5kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Entspricht R96/EUIIIa
Entspricht R96/EUIIIa

Übersicht

Dieselstromaggregat 9.5kVA

Mit einer zuverlässigen Leistung von 9,5 kVA bei 50 Hz sind unsere Dieselstromaggregate C1.1 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle Stromaggregate DE9.5E3 erfüllen die Emissionsvorschriften der R96/EUIIIa.

Vorteile

Geeignet für Raue Umgebungen und Testumgebungen

Optimierter Kraftstoff Verbrauch

Zuverlässigkeit geprüft für mehr als 500 Stunden

Produktspezifikationen für C1.1 | DE9.5E3

Minimale Nennleistung 9,5kVA 9,5kVA
Maximale Nennleistung 9,5kVA 9,5kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Entspricht R96/EUIIIa Entspricht R96/EUIIIa
Spannung 200 bis 400 Volt 200 bis 400 Volt
Frequenz 50Hz 50Hz
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung

C1.1 | DE9.5E3 Standardausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

C1.1 | DE9.5E3 Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Steuertafel GCCP
  • Erdschluss

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C1.1 | DE9.5E3 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gehäuse

Stromaggregat C1.1, hinten links

Gehäuse
Stromaggregat C1.1, hinten links

Aktuelle Angebote für  C1.1 | DE9.5E3

Weitere Angebote anzeigen