DieselgeneratorC9 (60Hz) | 180–300 kW

Diesel-Stromaggregate C9 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
300ekW
300ekW
Minimale Nennleistung
180ekW
180ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Stufe IIIA (EU), niedriger Kraftstoffverbrauch
Stufe IIIA (EU), niedriger Kraftstoffverbrauch

Übersicht

Dieselstromaggregate 180 bis 300 ekW

Mit seiner zuverlässigen Leistung von 180 bis 300ekW bei 60Hz sind unsere Dieselstromaggregate C9 dafür entwickelt, die ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten einzuhalten. Alle C9-Stromaggregate entsprechen Emissionsgrenzwerten bei niedrigem Kraftstoffverbrauch gemäß EPA für stationäre Notfalleinsätze (Tier 3).

Vorteile

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Produktspezifikationen für C9 (60 Hz)

Maximale Nennleistung 300ekW 300ekW
Minimale Nennleistung 180ekW 180ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Stufe IIIA (EU), niedriger Kraftstoffverbrauch Stufe IIIA (EU), niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel C9 ATAAC, I-6, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 4.41 " 112 mm
Hub 5.87 " 149 mm
Hubraum 537.01 in³ 8.8 l
Verdichtungsverhältnis 16.1:1 16.1:1
Ansaugsystem Luftgekühlter Ladeluftkühler Luftgekühlter Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Hydraulisch betätigte, elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 157 " 3988 mm
Breite – Maximal 47.5 " 1207 mm
Höhe – Maximal 73.5 " 1867 mm

C9 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, leichte Ausführung mit Einweg-Papierfilter
  • Turbolader
  • Luftfilter, leichte Ausführung mit Einweg-Papierfilter

Schalttafeln

  • GCCP 1.3
  • Schalttafel EMCP4.4

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech

Abgassystem

  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt
  • Flansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt
  • Edelstahl-Abgasanschlüsse, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuff

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden
  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden

Generatoren und Generatorzubehör

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert
  • Leistungszentrale, IP22
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • 12 Leiter
  • Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzart IP23
  • 12 Leiter

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)
  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Ölkühler
  • Schmieröl
  • Ölablassventile

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Gelb
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Gelb

C9 (60 Hz) Sonderausrüstung

Zulassungen

  • Europäisches Konformitätszertifikat
  • Globale Zertifizierung für GUS

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter

Schutzschalter

  • Upgrades für 4-poligen Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC): 400, 630, 800 und 100 A

Schalttafeln

  • Öltemperaturanzeigen
  • Schalttafel-Schutzeinrichtungen: Massefehler-Relais; Erdschluss-Massefehler; Abschaltung bei Überlast über Schutzschalter; Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand; Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand; Kraftstoffstandsensor

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schalldämmhaube
  • Schalldämmhaube zur Senkung des Umgebungslärms

Abgassystem

  • Schalldämpfer – End In/End Out – 10- oder 25-dBA-Dämpfung
  • Kniestücksätze 5 und 6"
  • Flansch 6"
  • Flanschadapter 5 – 6"

Kraftstoffsystem

  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Generatoren und Anbaugeräte

  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generatoren mit Isolierung für küstennahe Einsätze (CIP, Coastal Insulation Protection), AREP, in Übergröße

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batteriehauptschalter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C9 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Stromaggregat C9, hinten rechts

Offenes Stromaggregat C9, hinten links

Offenes Stromaggregat C9, vorne rechts

Offenes Stromaggregat C9, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Stromaggregat C9, hinten rechts
Offenes Stromaggregat C9, hinten links
Offenes Stromaggregat C9, vorne rechts
Offenes Stromaggregat C9, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C9 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen