DE55 GC (50 Hz) C3.3 | Diesel-Stromaggregat mit 55 kVA

Diesel-Stromaggregate DE55 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
55,0 kVA
55,0 kVA
Minimale Nennleistung
55,0 kVA
55,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 55 kVA

Das Dieselstromaggregat DE55 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 55 kVA bei 50 Hz und hält die ISO8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

Ersatzteile 98% Auftragserfüllung innerhalb 24 Stunden

Weltweit bestes Produktbetreuungsnetz stellt sicher, dass Ersatzteile für Wartung und Service kurzfristig verfügbar sind

Reduktion um bis zu 12% der parasitären Lasten

Intelligenter Zeitschalter/intelligente Steuerung für Batterieladegerät und Kühlwasservorwärmer reduziert Nutzung des Netzstroms

Spart bis zu 19% Einbauraum

Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb

Produktspezifikationen für DE55 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 55,0 kVA 55,0 kVA
Minimale Nennleistung 55,0 kVA 55,0 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 76.6 " 1945 mm
Breite – Maximal 34.3 " 870 mm
Höhe – Maximal 48.7 " 1238 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE55 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Konformitätserklärung

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Erdschluss
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Batterie
  • Kühlwasservorwärmer

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE55 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View

Aktuelle Angebote für  DE55 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen