XQP300

XQP300 Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
300kVA
300kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
127–480 V
127–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Optimale Kraftstoffnutzung.
Cat-Dieselmotor C9

Cat-Dieselmotor C9

Bewährte Zuverlässigkeit
Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat-Generator LC5100

Cat-Generator LC5100

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Robustes verzinktes Gehäuse

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP300

Nennleistung Hauptstrom 300kVA 300kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C9 Cat C9
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 55 " 1400 mm
Höhe 84 " 2124 mm
Länge 160 " 4065 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 8553 lb 3880 kg
100% Last 50Hz 16.5 gal/hr 62.5 l/hr
100 % Last 60 Hz 19.4 gal/hr 73.5 l/hr
75% Last 50Hz 12.5 gal/hr 47.3 l/hr
75 % Last 60 Hz 14.7 gal/hr 55.8 l/hr
50 % Last 50 Hz 8.9 gal/hr 33.8 l/hr
50 % Last 60 Hz 10.6 gal/hr 40.1 l/hr

XQP300 Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C9

  • Turboaufladung

Generator

  • Rahmen LC5114N

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wegeventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2B

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQP300 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300

XQP300
XQP300
XQP300
XQP300

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View