DE65 GC (50 Hz) C3.3 | Dieselstromaggregat mit 65 kVA

DE65 GC (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
50Hz
50Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert
Spannung
380 bis 415V
380 bis 415V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE65 GC (50 Hz)

Frequenz 50Hz 50Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 65,0kVA 65,0kVA
Minimale Nennleistung 65,0kVA 65,0kVA
Motormodell Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 89.7 " 2278 mm
Breite – Maximal 35.4 " 900 mm
Höhe – Maximal 52 " 1322 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Steuerung des Stromaggregats

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE65 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss
  • Erdschluss
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Batterie
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)
  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 80 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 63 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 100 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 125 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 160 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE65 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View