XQC1600

XQC1600 Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennwert
1515 ekW (1893 kVA) durchgehend
1515 ekW (1893 kVA) durchgehend
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
230–480 V
230–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 11 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Umfassende Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Niedriger spezifischer Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionswerte, umschaltbar über Cat Electronic Technician (ET)* Entspricht nicht den EPA/EU-Emissionsnormen
Zuverlässiger, kraftstoffsparender Cat-Dieselmotor

Zuverlässiger, kraftstoffsparender Cat-Dieselmotor

Der kompakte Viertakt-Dieselmotor Cat 3516C mit Turboaufladung und Nachkühlung (SCAC) bietet bewährte Langlebigkeit und Zuverlässigkeit Kraftstoffverbrauch der Spitzenklasse Kraftstoffsystem kann mit einer Vielzahl von Kraftstoffen betrieben werden 50/60 Hz umschaltbar, wobei weder ein Software-Update noch ein Eisenwechsel erforderlich ist Weitere Motormerkmale sind: elektrische Kraftstoffansaugung, individuelle Zylindertemperaturüberwachung und verlängerte Filterwechselintervalle
Schalttafel Cat EMCP

Schalttafel Cat EMCP

Die Schalttafel EMCP 4.3 bietet Motor- und Generatorüberwachung und -schutz Die integrierte automatische Parallelschaltsteuerung AGC-4 bietet Parallelschaltung, Lastverteilung, VFD-Steuerung und zusätzlichen Generatorschutz
Cat-Generator

Cat-Generator

Cat-Generator SR5 für Leistungs- und Ausgabeanforderungen des Cat-Gasmotors. Isolierung der Klasse H, die bei einer Temperatur der Klasse F betrieben wird, für eine verlängerte Lebensdauer Isolierung für küstennahe Einsätze und Antikondensations-Stillstandheizung Integrierte Spannungsregler (IVR) für schnelles Ansprechen bei anspruchsvollen Anwendungen
Kühlsystem

Kühlsystem

Bietet eine Umgebungstemperatur von 49 °C (120 F) bei 50 Hz und 60 Hz bei der IPP-Bewertung bei 750 m (2460') über dem Meeresspiegel Variabler Frequenzlüfterantrieb mit intelligenter Lüftersteuerung Energieeffizienter Lüfter mit Elektroantrieb

Produktspezifikationen für XQC1600

Nennwert 1515 ekW (1893 kVA) durchgehend 1515 ekW (1893 kVA) durchgehend
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 230–480 V 230–480 V
IPP-Überlast 50 Hz 1590 kW (1987 kVA) 1590 kW (1987 kVA)
IPP-Nennleistung 60 Hz 1705 kW (2131 kVA) 1705 kW (2131 kVA)
IPP-Überlast 60 Hz 1790 kW (2237 kVA) 1790 kW (2237 kVA)
Motor Cat 3516C Cat 3516C
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Fahrgestell 114 " 2896 mm
Länge – ohne Fahrgestell 480 " 12192 mm
Gewicht – ohne Fahrgestell, mit Kraftstoff, Schmieröl und Kühlmittel 70000 lb 31818 kg
Breite – ohne Fahrgestell 97.5 " 2438 mm

XQC1600 Standardausrüstung

Leistungsstarker Cat-Dieselmotor 3516C

  • Leistungsstark, zwei Elemente, PowerCore-Luftfilter mit Wartungsanzeigen
  • Dreifach-Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheidern und Umgehungsventilen für sofortige Filterwechsel
  • Sekundär-Kraftstofffilter am Motor
  • Hauptstromölfilter mit wassergekühltem Ölkühler. Erfordert API CI-4-Schmieröl oder höher
  • Das Schmierölsystem umfasst ein Ausgleichssystem (113-l-Tank), Ölablassleitungen zur Motorbahn und ein Schnellablasssystem für schnellere, sauberere Ölwechsel.
  • Kühlwasservorwärmer (9 kW, 3-phasig, 480 V AC) mit elektrischer Pumpe
  • Kraftstoffkühler und elektrische Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Überwachung des elektronischen Differenzdrucks aller Filter
  • Elektronische ADEM™ A4-Motorsteuerungen
  • Dualer 24-V-Starter

SR-5-Generator

  • Doppellager, 1844-Rahmen, SR-5-Generator mit Antikondensationsstillstandheizung (1,2 kW, 480 V)
  • Bürstenlos, formgewickelt, Permanentmagneterregung, 3-phasig, 4 Leiter
  • Klasse-H-Isolierung bei Klasse-F-Temperatur für verlängerte Lebensdauer
  • Integrierter Cat-Spannungsregler (Cat IVR, Cat Integrated Voltage Regulator)
  • Durch RTD-Modul überwachte Statorwicklungs- und Lagertemperaturfühler
  • Generator-Lufteinlassfilter aus Metallgewebe (2)
  • System 4-Isolierungsschutz

Hochvolumiger 40'-ISO-Behälter

  • 9-fach stapelbar, CSC-zertifiziert
  • Schallgedämmte schwenkbare Kühlerlufteinlass-Luftausströmer
  • Lufteinlass-Luftausströmer mit schallgedämpftem Gehäuse mit klappbaren Verdecken
  • Fünf (5) abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelungen
  • Innere Wände und Decken mit 100 mm akustischer Verkleidung isoliert
  • Seitliche Sammelschienen-Zugangsklappe mit Stromkabelanschlüssen für externen Zugriff
  • Landstrom über Verteilerblockanschlüsse für Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät, Stillstandheizung und Generator-Antikondensationsheizungen
  • Sechs (6) DC-Leuchten mit 60-Minuten-Timer
  • Einwandiger Kraftstofftank 946 l (250 US-Gall.), zertifiziert nach BS799-5
  • Magnetventil-Kraftstoffbefüllungsregelventil für automatisches Befüllen
  • Schallgedämmt bis zu 75 dB(A) (50 Hz) 81 dB(A) (60 Hz) bei 7 m (23')
  • Vier (4) Kälteprüfströme 1400 A, Gruppe 4D, wartungsfreie Batterien und 50-A-Batterieladegerät
  • Isolierte Abgasschalldämpfer mit Abgasrohr aus Edelstahl 1,8 m (6') für eine höhere Bauleistungsdichte
  • Motorschwingungsdämpfer
  • Einfacher Ablasszugang zu Standardflüssigkeiten
  • Standard-Cat-Aufkleber (optional) und weiß lackiertes Cat-Stromaggregat

Kühlung

  • Kühlpaket bietet 49 °C (120 °F) Umgebungstemperaturpotenzial (50 und 60 Hz) bei IPP-Nennleistungen bei 750 m (2460')
  • Vertikale nicht-gestapelte Kühlerblöcke mit vertieften Rippen und vertikaler Luftentladung
  • Lüfterantrieb mit variabler Frequenz mit intelligenter Lüftersteuerung
  • Cat-Langzeitkühlmittel (ELC, Extended Life Coolant)

Generatorsteuerungen und Schutz

  • Stromaggregat-Steuergerät EMCP 4.3
  • Automatischer Start/Stopp mit Abkühltimer
  • Generatorschutzfunktionen: 25, 32, 40, 50/51, 27/59, 81 O/U
  • AGC-4 bietet Spannungs- und Frequenzeinstellung, Grundlast/PF/Lastteilung/Synchronisiereinrichtung, Auto-Start/Stopp-Regelung und Generator-CB-Regelung, SCADA-Schnittstelle (Ethernet), Kraftstoffstandanzeigen und -alarme, Kraftstofftank-Kraftstofffördersteuerung
  • Abwärtskompatibilität zur Nutzung mit veralteten Stromaggregaten
  • 100 kAIC, 4000-A-Rahmengenerator-Schutzschalter mit LSIG-Auslösegerät
  • Mehrfachmodusbetrieb: (Insel (kW-/Blindleistungsteilung), Notstromautomatik, Spitzenlastabdeckung, Grundlaststrom, Export, Nullleistungsübertragung, Leistungsmanagement mit mehreren Einheiten)
  • Manueller und automatischer Parallelbetrieb
  • Messanzeige: Spannung, Stromstärke, Frequenz, Leistungsfaktor, kW, WHM, kVar und Synchroskop

Qualität

  • Prüfung des gesamten Stromaggregats im Werk
  • CE-zertifiziert, NEMA-, ISO- und IEEE-Standards
  • Betriebs- und Wartungshandbücher

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQC1600 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600

XQC1600 mit Auspuff

XQC1600 mit Auspuff

XQC1600 mit Auspuff

XQC1600 mit Auspuff

XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600
XQC1600 mit Auspuff
XQC1600 mit Auspuff
XQC1600 mit Auspuff
XQC1600 mit Auspuff

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  XQC1600

Weitere Angebote anzeigen