Dieselstromaggregat D80 GC C4.4 (60 Hz) | 80 kW

D80 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Frequenz
60 Hz
60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung
208 bis 600V
208 bis 600V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D80 GC

Frequenz 60 Hz 60 Hz
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Maximale Nennleistung 80ekW 80ekW
Minimale Nennleistung 80ekW 80ekW
Motormodell C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 269 in³ 4.4 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch, ADEM™A4 Mechanisch, ADEM™A4
Länge – Maximal 82.6 " 2097 mm
Breite – Maximal 43.3 " 1100 mm
Höhe – Maximal 52.9 " 1343 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 950 lb 2095 kg

D80 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement
  • Luftfilter

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil

Steuertafel

  • Steuertableau GCCP 1.2

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert, Sockel aus Formstahl mit integriertem, einwandigem 24-Stunden-Kraftstofftank

Generator

  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • 12 Leiter
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien
  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D80 GC Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • 3-Phasen-Erfassung
  • Antikondensationsheizung
  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schutzschalter

  • Schutzschalter-Upgrades – 4-poliger Schutzschalter bis 250 A, 400 A und 630 A

Kühlsystem

  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kühlwasservorwärmer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Schalttafel-Optionen

  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Batterieladegerät
  • Steuertableau GCCP 1.2
  • Schalttafelheizung
  • Spannungseinstellungspotenziometer
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Drehzahleinstellungspotenziometer

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Kraftstoffsystem

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Konformer Kraftstofftank
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kompakter Kufensockel für offene Stromaggregate
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau der Batterie
  • Industrieschalldämpfer
  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse
  • Schalldämpfer-Installationssatz

Spezielle Verpackung/Inspektionen vor dem Versand

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines – Zubehör/Verschiedenes

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D80 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Offenes Aggregat D80 GC

Offenes Aggregat D80 GC

Offenes Aggregat D80 GC

Offenes Aggregat D80 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D80 GC
Offenes Aggregat D80 GC
Offenes Aggregat D80 GC
Offenes Aggregat D80 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View
360 View