Dieselgenerator C175-20 (50 Hz) | 3150–4000 kVA

Diesel-Stromaggregate C175-20 (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
4000 (kein Lüfter)/3900 kVA
4000 (kein Lüfter)/3900 kVA
Hauptstromnennleistung
3600 (kein Lüfter)/3500 kVA
3600 (kein Lüfter)/3500 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 7 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator SR5

Drehstromgenerator SR5

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Schalttafel Cat ECS

Schalttafel Cat ECS

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)
  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung

Produktspezifikationen für C175-20 (50 Hz)

Nennleistung Notstrom 4000 (kein Lüfter)/3900 kVA 4000 (kein Lüfter)/3900 kVA
Hauptstromnennleistung 3600 (kein Lüfter)/3500 kVA 3600 (kein Lüfter)/3500 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 3300 bis 11000 Volt 3300 bis 11000 Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 4000 kVa 4000 kVa
Minimale Nennleistung 3150 kVa 3150 kVa
Motormodell C175-20 SCAC, V-20, wassergekühlter Viertakt-Diesel C175-20 SCAC, V-20, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.89 " 175 mm
Hub 8.66 " 220 mm
Hubraum 6456.31 in³ 105.8 l
Verdichtungsverhältnis 15.3:1 15.3:1
Ansaugsystem Turbo-Ladeluftkühlung Turbo-Ladeluftkühlung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM� A4 ADEM� A4
Länge – Minimal 261.5 " 6642.8 mm
Länge – Maximal 330.6 " 8397 mm
Breite – Minimal 85.4 " 2170.2 mm
Breite – Maximal 330.6 " 8397 mm
Höhe – Minimal 87.6 " 2224.3 mm
Höhe – Maximal 150.7 " 3827 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 55100 lb 25000 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Standardausrüstung

Lufteinlass

  • 4 x Luftfilterkanister mit Ein-Element und Wartungsanzeige(n).

Steuertafel

  • Motoranlasszyklus
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Digitale Anzeigen
  • Kühlmitteltemperatur
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Frequenz (Hz)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Volt (L-L und L-N)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Warn-/Abstellanzeigen:
  • Notstopptastschalter
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Volt, Gleichstrom
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Betriebsstunden
  • Niedriger Öldruck
  • Cat ECS 100
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • 4 programmierbare Relais-Eingänge
  • Alarmquittierung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Überdrehzahl
  • Leuchtenprüfung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Wandmontierte Bedienelemente
  • U/min

Kühlsystem

  • SCAC-Kühler
  • Kühlmittelsensoren
  • Motorkühlwassereinlass: 6" ANSI/Motorkühlwasserauslass: 5" Cat-Flansch
  • AC-Einlass: 6" ANSI/AC-Auslass: 3-1/2" ANSI

Abgas

  • Trockener Abgaskrümmer
  • Verschraubter Flansch (ANSI 6" und DIN 150) mit Faltenbalg für jeden Turbolader (Anzahl 4). 50 Hz

Kraftstoff

  • Filter x 3
  • Sekundäre/tertiäre Kraftstofffilter
  • 4μm, aufgeschraubt
  • 10μm, aufgeschraubt
  • Motormontierte Filter x 3
  • Kraftstoffhauptfilter Wasser/Kraftstoff-Wasserabscheider

Generatoren und Anbaugeräte

  • Ausgeprägter Pol
  • RFI-Entstörung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • IEC, Platin-Stator, RTDs
  • Formgewickelt
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Spannungsregler
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • Erregerdiodenüberwacher
  • 6Leiter
  • 3Phasen, bürstenlos
  • Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4
  • Redundante Abschaltung (Drehzahlbegrenzung durch ein doppeltes drehzahlabhängiges System)

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Schmieröl
  • Entdunster

Montagesysteme

  • Schienen– Motor/Generator
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)

Anlass-/Batterieladesystem

  • Batterien und Batteriegestell mit Kabeln
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Linksdrehend
  • Wartung rechte Seite
  • Lackierung – Caterpillar Yellow mit Trägern schwarzglänzend

C175-20 (50 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsysteme

  • Einstufiger Luftfilter

Schalttafeln

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Steuergerät- und Mittelspannungs- und Hochspannungs-Netzanschlussstellen
  • Lastabgabemodule
  • Steuergerät-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Drehzahleinstellung
  • Meldermodule
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • Überwachung der Generatortemperatur
  • Not-Aus
  • Verbindungskabelstrang
  • Generatorkabelstrang
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • Sabotagegesicherte Instrumententafelklappe

Kühlsystem

  • Gehäusemontierte Kühler
  • Fernmontierte Kühler
  • Kraftstoffkühler

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Explosionsschutzventile
  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Abgassystem

  • Vordergehäuse– Notstrom oder unterbrechungsfrei
  • Vordergehäuse– Haupt- oder Dauerstrom
  • Abgaskollektor/-krümmer
  • Schalldämpfer (15, 25 und 34dBA)

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Mittelspannung – 3000er-Rahmen– 50 Hz, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung 0,6667
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Generator – Luftfilter
  • Differenzstromwandler – (Klasse mit 5, 9 und 15kV)

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Schmierölvorwärmer
  • Schmierölheizung mit Kurbelgehäuse-Entlastungsventilen
  • Ölwannenablassgruppe
  • Schmieröl
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Ölfilter

Montagesystem

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Linearer Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren– lose beigepackt

Spezielle Tests/Berichte

  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standard-Stromaggregat, Bericht der Torsionsschwingungsanalyse (TVA, Torsional Vibration Analysis)
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Spezielle Testladung– nur für Motor
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung Stromaggregat
  • Standardmotor-Testladung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Druckluftstartanlage
  • Luftdruckregler
  • Anlasserabdeckungen
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Batterieladegeräte, 20, 35 und 50 A
  • Batterieladegeneratoren– trocken
  • Kühlwasservorwärmer

Allgemeines

  • Sonderlackierung – 3500, Farben (andere als Caterpillar-Gelb oder Hochleistungslackierungen)
  • US AID-Emblem
  • Service-Werkzeuge
  • Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Manuelle
  • Motordrehvorrichtung, druckluftbetrieben
  • Steuerungsgruppe– druckluftbetriebene Drehvorrichtungsgruppe

Vergleichen Sie C175-20 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C175-20

Stromaggregat C175-20

Stromaggregat C175-20

Stromaggregat C175-20

Dieselstromaggregat C175-20
Stromaggregat C175-20
Stromaggregat C175-20
Stromaggregat C175-20

Stromaggregat C175

Stromaggregat C175

360 View

Aktuelle Angebote für  C175-20 (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen