XQ2280 (2000 kW) Tier 4 Final Rental

XQ2280 Tier 4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
1825 ekW (2280 kVA)
1825 ekW (2280 kVA)
Frequenz
60 Hz
60 Hz
Spannung
480/277 V
480/277 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen.
Cat-Dieselmotor 3516C

Cat-Dieselmotor 3516C

Der Cat-HD-Dieselmotor 3516C ist zuverlässig, robust, langlebig und verfügt über die kraftstoffeffiziente elektronische Motorsteuerung ADEM A4 mit in der Industrie bewährter Zuverlässigkeit.
Digitale Steuerung CAT EMCP 4.4

Digitale Steuerung CAT EMCP 4.4

Duale EMCP 4.4 digitale Steuereinheiten mit manuellem und automatischem Parallelbetrieb.
Cat-Generatoren der SR5-Serie

Cat-Generatoren der SR5-Serie

Isolierung Klasse H. Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen. Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
Cat

HMI-Steuereinheiten

Außen montiertes HMI-Steuergerät mit Farb-Touchscreen

Produktspezifikationen für XQ2280 Tier 4 Final

Nennleistung Hauptstrom 1825 ekW (2280 kVA) 1825 ekW (2280 kVA)
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Spannung 480/277 V 480/277 V
Strategie für Kraftstoff und Emissionen EPA Tier 4 Final (USA) EPA Tier 4 Final (USA)
Nennleistung Notstrom 2000 ekW (2500 kVA) 2000 ekW (2500 kVA)
Motor Cat® 3516C Cat® 3516C
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite – ohne Fahrgestell 96 " 2438 mm
Höhe – ohne Fahrgestell 2896 mm 114 "
Länge – ohne Fahrgestell 576 " 14630 mm
Gewicht – ohne Fahrgestell, mit Schmieröl und Kühlmittel 82000 lb 37195 kg

XQ2280 Tier 4 Final Standardausrüstung

Cat-Dieselmotor 3516C

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Elektronische ADEM A4-Motorsteuerung
  • Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final und der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB
  • Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
  • Nachbehandlungsmodul DEF-System

Drehstromgenerator und Drehstromgenerator-Zubehör

  • Dreiphasig, bürstenlos, 12 Leiter, Permanentmagneterregung
  • 1667 Rahmen
  • Isolierung für küstennahe Einsätze und Antikondensationsstillstandheizung
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator) mit VAR/PF-Steuerung
  • Die richtige Größe für 120 °C Temperaturanstieg bei 40 °C Umgebungstemperatur

Schalttafeln

  • Digitale, am Stromaggregat montierte Steuereinheit EMCP 4.4
  • Von Außen zugängliches HMI-Steuergerät mit Farb-Touchscreen
  • Manueller und automatischer Parallelbetrieb

Drehzahlregelsystem

  • Elektrisches Dreizahlregelsystem ADEM™ A3

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Horizontaler, isolierter Kühler mit vertikaler Luftentladung vom Behälter
  • Bietet eine Umgebungstemperatur von 43 °C bei Hauptstromnennleistung und 500 m

Lade-/Startsystem

  • Batterieladegerät, 120 V, 50 A
  • Batterieladegenerator, 60 A
  • Solarerhalter für Batterien
  • Duale 24-V-Anlassermotoren

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger 1050-US-Gall.-(3975-l)-Kraftstofftank, UL 142- und ULC 601-gelistet und entspricht den Anforderungen von Transport Canada, 10-stündige Laufzeit bei 75 % Hauptstrom, externer Kraftstoffeinfüllstützen
  • Förderpumpe für eingebaute und äußere Kraftstoffzufuhr
  • Kraftstoffhauptfilter (3x) mit integriertem Wasserabscheider
  • Äußere Verbindungen für die Kraftstoffförderung und das Überlaufen des Kraftstofftanks

Vertrieb

  • Von außen zugänglich, vibrationsisoliert, 3200 A LSIG, UL-zertifiziert, 100 kA IC-Schutzschalter mit erweiterten Schutzvorrichtungen und Leistungsmessung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Abnehmbare Plexiglasscheibe mit Sicherheitsschalter zum Schutz des stromführenden Busses

Schalldämmcontainer

  • Hochvolumiger 48'-ISO-Behälter
  • Geräuschpegel beträgt 81 dB (A) bei 7 Metern pro SAEJ1074, gemessen bei 75 % Nennlast
  • Schallgedämmter Lufteinlass-Luftausströmer und fünf abschließbare Personaltüren mit Panikentriegelung

Schmiersystem

  • Hauptstromölfilter mit wassergekühltem Ölkühler
  • Ölablassleitungen zur Motorbahn

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft
  • Volle Herstellergarantie
  • UL-, NEMA-, ISO- und IEEE-Standards

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ2280 Tier 4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280

XQ2280
XQ2280
XQ2280
XQ2280