XES60 (50 Hz)

XES60 (50 Hz) Batterie-Energiespeichersysteme

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung
36 kW (45 kVA)
36 kW (45 kVA)
Energiespeicher
56,8 kWh
56,8 kWh
Gehäuseschutzklasse
IP55
IP55

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat

Energie-Steuergerät

  • Grafische Farbanzeige (7 Zoll)
  • Navigation per einfacher benutzerfreundlicher Schnittstelle
  • Startbildschirm mit Anzeige von Status und Leistungsverteilung in Echtzeit
  • Überwachung von Stromaggregat, Batterie, Last und Solaranlage
  • Systeminformationen und Einrichtung
Cat

Einfache Anwendung

  • Steckverbinder und Sammelschienen für den schnellen Anschluss an Versorgung und Last
  • Intuitive Einrichtung mit On-Board-Controller
  • Automatisches Umschalten zwischen Aggregatstrom und Speicherstrom
Cat

Wetterfestes Gehäuse

  • Robuster Grundrahmen aus verzinktem Stahl
  • Pulverbeschichtete Bleche
  • Hebeöse(n) und Gabeltaschen für mehr Mobilität
  • Schlösser an allen Zugangstüren
  • Freier Zugang für Service und Wartung
  • Notausschalter außen
Cat

Ausrüstungsüberwachung

  • Umfasst Telematik-Hardware für die Fernüberwachung per Mobilfunknetz
  • Zwei-Wege-Kommunikation für Fernsteuerung und Geräteüberwachung
  • Kundendefinierte, ausrüstungsbasierte Statusaktualisierungen und Warnmeldungen in Echtzeit
  • Flexible und kundenspezifisch konfigurierbare Benutzeroberfläche
  • Fuhrparkmanagement
  • Erfordert ein Datenabonnement

Produktspezifikationen für XES60 (50 Hz)

Nennleistung 36 kW (45 kVA) 36 kW (45 kVA)
Energiespeicher 56,8 kWh 56,8 kWh
Einsatzbereich Energiespeicher Energiespeicher
Gehäuseschutzklasse IP55 IP55
Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Lagertemperatur -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F) -10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)

XES60 (50 Hz) Standardausrüstung

XES60 (50 Hz) Energiespeichersystem

  • Li-Ionen-Akkus mit 56,8 kWh
  • 36 kW (45 kVA) 400/230 V 50 Hz Wechselrichter
  • Energiemanagementsystem mit Farb-HMI-Touchscreen
  • Sammelschienenverbinder
  • CEE-Buchsen
  • Wartungsladeeingang
  • Fernüberwachungs-Hardware
  • Zwangsluftkühlung mit variabler Geschwindigkeit
  • Wetterfestes Gehäuse
  • Taschen für Staplergabeln
  • Hebeöse

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XES60 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

XES60 45k 50 Hz Rückansicht von rechts

XES60 45k 50 Hz Rückansicht von links

XES60 45k 50 Hz Vorderansicht von rechts

XES60 45k 50 Hz Vorderansicht von links

XES60 45k 50 Hz Rückansicht von rechts
XES60 45k 50 Hz Rückansicht von links
XES60 45k 50 Hz Vorderansicht von rechts
XES60 45k 50 Hz Vorderansicht von links