DE56AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 49,2 kVA

Diesel-Stromaggregate C3.3 | DE56AE0

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
49,2 kVA
49,2 kVA
Minimale Nennleistung
45 kVA
45 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Nicht zertifizierte Emissionsnormen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach 8528-3
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Schalttafel EMCP

Schalttafel EMCP

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

Vollständig prototypengeprüft, Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für C3.3 | DE56AE0

Maximale Nennleistung 49,2 kVA 49,2 kVA
Minimale Nennleistung 45 kVA 45 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht zertifizierte Emissionsnormen Nicht zertifizierte Emissionsnormen
Spannung 220 bis 380V 220 bis 380V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1 17.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 66.1 " 1680 mm
Breite – Maximal 760 mm 29.9 "
Höhe – Maximal 52.5 " 1333 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 1795 lb 814 kg

C3.3 | DE56AE0 Standardausrüstung

Motor

  • C3.3, Dreizylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafel

  • EMCP 4.1

Drehzahlregelsystem

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit GTA-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Gehäuse

  • Modulares leicht zugängliches, schallhemmendes Gehäuse

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 | DE56AE0 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

DE56AE0

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

Gehäuse

DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
DE56AE0
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  C3.3 | DE56AE0

Weitere Angebote anzeigen