Dieselgenerator C280-16 (60 Hz) | 3350–5320 kW

C280-16 Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung
4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2

Produktspezifikationen für C280-16

Maximale Nennleistung 4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz) 4840 ekW (60 Hz), 6500 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung 4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz) 4400 ekW (60 Hz), 5875 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2 EPA Tier 4 Final, IMO Tier 2
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C280-16, V-16, 4-Takt wassergekühlter Diesel C280-16, V-16, 4-Takt wassergekühlter Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 18032 in³ 296 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 141840 lb 64470 kg

C280-16 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ansaugluftabsperrung
  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Luftfilter

Kühlsystem

  • Dreibündel-Ölkühler
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate
  • Frontmontierte Turbos
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Kühlwasserthermostat

Abgassystem

  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öldruckregelventil

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

C280-16 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter
  • Vertikale Halterung
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Rußfilter
  • Hochleistungsluftfilter

Kühlsystem

  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis
  • Ausgleichsbehälter
  • Kühlsystemhilfen
  • Heizhilfen

Abgassystem

  • Flexible Auspuffanschlüsse
  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Bordgenerator

  • Wicklungstemperaturfühler
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Isolierung KlasseF
  • Sammelschienenverbindungen

Drehzahlreglersystem

  • Elektronik/Aktuatoren
  • EGB-Aktuator
  • Digitale Programmierer
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • 230 UA
  • 723 Plus

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Vertikal gesichert
  • Nicht vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluft-Flexschlauch
  • Druckluftstarter, Turbinentyp
  • Druckminderventil
  • Redundante Druckluftstarter

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C280-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

C280-16

C280-16