XQP500

XQP500 Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
500kVA
500kVA
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
127–480 V
127–480 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Emissionen gleichwertig zu R96, Stufe IIIA (EU) oder beste Kraftstoffnutzung.
Cat-Dieselmotor C15

Cat-Dieselmotor C15

Bewährte Zuverlässigkeit
Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Cat-Schalttafel EMCP 4.2B

Einfach zu bedienende digitale Steuerung.
Cat-Generator LC6100

Cat-Generator LC6100

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen.
Robustes verzinktes Gehäuse

Robustes verzinktes Gehäuse

Verhindert Korrosion beim Einsatz. Verhindert das Eindringen von Wasser, bietet Sicherheit und Schalldämmung.

Produktspezifikationen für XQP500

Nennleistung Hauptstrom 500kVA 500kVA
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 127–480 V 127–480 V
Motor Cat C15 Cat C15
Kraftstoff Diesel Diesel
Breite 77 " 1954 mm
Höhe 90 " 2292 mm
Länge 200.9 " 5103 mm
Gewicht – mit Schmieröl und Kühlmittel 13176 lb 5977 kg
Gewicht 13176 lb 5977 kg
100% Last 50Hz 29.1 gal/hr 110.2 l/hr
100 % Last 60 Hz 32 gal/hr 121 l/hr
75% Last 50Hz 23 gal/hr 86.8 l/hr
75% Last 60Hz 26.3 gal/hr 99.7 l/hr
50% Last 50Hz 16.4 gal/hr 62 l/hr
50% Last 60Hz 18.3 gal/hr 69.2 l/hr
100% Last 50Hz 29 gal/hr 102 l/hr
100 % Last 60 Hz 28.3 gal/hr 107 l/hr
75% Last 50Hz 20.1 gal/hr 76.2 l/hr
75 % Last 60 Hz 22 gal/hr 83 l/hr
50 % Last 50 Hz 14.3 gal/hr 54 l/hr
50 % Last 60 Hz 15.7 gal/hr 59.3 l/hr
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (50Hz) 77,5dB(A) 77,5dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 79,8dB(A) 79,8dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75 % der Nennleistung (50 Hz) 80,1 dB(A) 80,1 dB(A)
Schallpegel bei 1m (3') bei 75% der Nennleistung (60Hz) 80 dB(A) 80 dB(A)

XQP500 Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C15

  • Turboaufladung

Generator

  • Rahmen LC6114F

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung. Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 24-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wegeventil für externe Versorgung

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2B

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank. Taschen für Staplergabeln. Zugstangen. Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag. Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Vergleichen Sie XQP500 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale

Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale

Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Cat Rental Power XQP – Robuste Konstruktionsmerkmale
Cat Rental Power XQP – Elektrische Produktmerkmale
Transportables Stromaggregat Cat XQP30 – XQP500 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View

Aktuelle Angebote für  XQP500

Weitere Angebote anzeigen