CG132B-16 1000 kW

Gas-Stromaggregate CG132B-16

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
1000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
41.50%
41.50%

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Niedrigere Betriebskosten

Niedrigere Betriebskosten

Niedrigere Betriebskosten

  • Optimierte Motorbauteile sorgen dafür, dass das CG132 bis zu 50 % weniger Schmieröl verbraucht als Stromaggregate anderer Hersteller. Somit verbleibt mehr Profit in Ihrem Unternehmen

Verbesserte Ökobilanz

Verbesserte Ökobilanz

  • Der Platzbedarf des CG132 ist um beinahe 50 % geringer als bei ähnlichen Systemen
  • Das hat geringere Installationskosten zur Folge

Cat-TEM-System (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Cat-TEM-System (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

  • Temperatur- und Drucküberwachung für alle Zylinder
  • Die Klopfregelung ermöglicht eine maximale Leistung und optimale Brennstoffnutzung, selbst wenn die Gaszusammensetzung sich ändert

Flexibler Brennstoffeinsatz

Flexibler Brennstoffeinsatz

  • Unsere Gasmischertechnik und das umfassende elektronische Managementsystem ermöglichen die Verwendung verschiedenster Gase, einschließlich problematischer Gase wie Faulgas, Deponiegas und Klärgas

Produktspezifikationen für CG132B-16

Dauerleistung 1000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 1000 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 25 %)
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 41.50% 41.50%
Maximale Standby-Nennleistung - -
Frequenz 50 Hz 50 Hz
U/min 1500/min 1500/min
Erdgas-Nennleistung 1000 1000
Motormodell CG132B CG132B
Hubraum 2135.8 in³ 35 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 5.2 " 132 mm
Hub 6.3 " 160 mm
Länge 165 " 4200 mm
Breite 70 " 1780 mm
Höhe 85 " 2150 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 17791 lb 8070 kg

CG132B-16 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger
  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder

Schalttafeln

  • TPEM (Total Plant & Energy Management System)

Kühlung

  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Cat-Flansche an SCAC-Kühlkreis
  • ANSI/DN kundenspezifische Flanschverbindung für Umluftkühlwasser-Einlass und -Auslass

Abgas

  • Auspuff-Ladedruckregler für CG132B-16
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem
  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand

Kraftstoffsystem

  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart
  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil

Generator

  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Netzcode-Generator
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Induktive Spannungsstatik
  • Wicklungstemperaturfühler

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG132B-16 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger
  • Befestigung des Gestells

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Vergleichen Sie CG132B-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate CG132B-16

Gas-Stromaggregate CG132B-16

Gas-Stromaggregate CG132B-16

Gas-Stromaggregate CG132B-16

Gas-Stromaggregate CG132B-16

CG132B_V16

Gas-Stromaggregate CG132B-16
Gas-Stromaggregate CG132B-16
Gas-Stromaggregate CG132B-16
Gas-Stromaggregate CG132B-16
Gas-Stromaggregate CG132B-16
CG132B_V16

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B

Effizienz auf neuem Niveau von Caterpillar | Cat® Gas-Stromaggregat CG132B

Aktuelle Angebote für  CG132B-16

Weitere Angebote anzeigen