Dieselgenerator C3.3 (50 Hz) | 24–65 kVA

C3.3 (50 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Strategie für Emissionen und Kraftstoff
StufeII (EU) und R96/EUIIIa
StufeII (EU) und R96/EUIIIa
Spannung
110 bis 480 V
110 bis 480 V
Frequenz
50 Hz
50 Hz

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertafel GCCP 1.3

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
  • Das Bild ist möglicherweise nicht repräsentativ für das tatsächliche Produkt
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet. Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S•O•S℠-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten und darüber hinaus das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten.

Produktspezifikationen für C3.3 (50 Hz)

Strategie für Emissionen und Kraftstoff StufeII (EU) und R96/EUIIIa StufeII (EU) und R96/EUIIIa
Spannung 110 bis 480 V 110 bis 480 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom Notstrom, Hauptstrom
Maximale Nennleistung 65,0kVA 65,0kVA
Minimale Nennleistung 24,0kVA 24,0kVA
Motormodell Cat® C3.3 Cat® C3.3
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 201.4 in³ 3.3 l
Verdichtungsverhältnis 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Ansaugsystem Turboaufladung Turboaufladung
Kraftstoffsystem Direkteinspritzung Direkteinspritzung
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 43.9 " 1115 mm
Breite – Maximal 38.2 " 970 mm
Höhe – Maximal 53.6 " 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Steuertafel

  • GCCP 1.3

Kühlsystem

  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 8Betriebsstunden

Generatoren und Generatorzubehör

  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert
  • Schutzart IP23
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Generatoren und Anbaugeräte

  • 12 Leiter

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte

Anlass-/Batterieladesystem

  • 12-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

C3.3 (50 Hz) Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens
  • Antikondensationsheizung
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen und Korrosionsschutz für küstennahe Einsätze
  • Drehstromgenerator mit LC-Rahmen
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter bis 250 A

Schalttafeln

  • GCCP 1.3

Schalttafel-Optionen

  • Not-Aus mit Schlüssel

Kühlsystem

  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Kühlwasservorwärmer
  • Alarm bei niedriger Kühlmitteltemperatur

Zulassungen

  • Globale Zertifizierung für GUS
  • Upgrade auf Standardaggregat für "CE"

Gehäuse

  • Schalldämmhaube, Stufe1 (verzinkt)
  • CEE für Anschlüsse für Gehäuse
  • Schalldämmhaube, Stufe2 (CE)
  • Mietpaket (nur CAE)
  • Buchsen-Stanzungsplatte

Kraftstoffsystem

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Konformer Kraftstofftank

Montagemöglichkeiten

  • Ausbau der Batterie
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Externer Zentralhubpunkt – Gehäuse
  • Elektronischer Drehzahlregler

Spezielle Verpackungskontrolle

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0

Allgemeines

  • Packbehälter – kompaktes Aggregat
  • Packbehälter – überdachtes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C3.3 (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat C3.3, hinten rechts

Offenes Aggregat C3.3, hinten links

Offenes Aggregat C3.3, vorne rechts

Offenes Aggregat C3.3, vorne links

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat C3.3, hinten rechts
Offenes Aggregat C3.3, hinten links
Offenes Aggregat C3.3, vorne rechts
Offenes Aggregat C3.3, vorne links
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View