Dieselgenerator C280-6 (60 Hz) | 1650–2000 kW (2 MW)

Diesel-Stromaggregate C280-6

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung
1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
IMO Tier 2
IMO Tier 2

Produktspezifikationen für C280-6

Maximale Nennleistung 1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz) 1820 ekW (60 Hz), 2425 kVA (50 Hz)
Minimale Nennleistung 1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz) 1650 ekW (60 Hz), 2200 kVA (50 Hz)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff IMO Tier 2 IMO Tier 2
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Geschwindigkeit 900 / 1000 rpm 900 / 1000 rpm
Arbeitszyklus Hauptstrom, Dauerstrom Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C280-6, I-6, 4-Takt wassergekühlter Diesel C280-6, I-6, 4-Takt wassergekühlter Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 111 in³ 6762 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 74970 lb 34070 kg

C280-6 Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Ansaugluftabsperrung
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Turbolader, wassergekühlt (720/min und HFO), Motorölschmierung
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert

Kühlsystem

  • Kühlwasserthermostat
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate

Abgassystem

  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Öldruckregelventil

Montagesystem

  • Dämpfer, Drehschwingung
  • Befestigung Motor und Generator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Ansaugschalldämpfer
  • Ein Motor, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

C280-6 Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter
  • Rußfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Ladedruckregelventil
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Luftfilter
  • Vertikale Halterung

Kühlsystem

  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Kühlsystemhilfen
  • Heizhilfen
  • Ausgleichsbehälter

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffsystemanschlüsse
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Duplex-Primärkraftstoffsieb

Bordgenerator

  • Isolierung KlasseF
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Sammelschienenverbindungen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Antikondensationsstillstandheizung

Drehzahlreglersystem

  • 723 Plus
  • Digitale Programmierer
  • Elektronik/Aktuatoren
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • Lastteilung 2301 A
  • EGB-Aktuator

Schmiersystem

  • Ölwannenablassventil
  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)

Montagesystem

  • Isolator
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C280-6 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregat C280-6

Dieselstromaggregat C280-6

Aktuelle Angebote für  C280-6

Weitere Angebote anzeigen