G3516 1500 kW

G3516 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gas-Notstromnennleistung
1500 ekW bei 0,8 pF
1500 ekW bei 0,8 pF
Kraftstoffart
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 9 angezeigt

Cat-Gasmotor G3516

CAT-Gasmotor G3516

Cat-Gasmotor G3516

  • Die robuste Konstruktion im Blockdesign mit hoher Drehzahl sorgt für längere Lebensdauer und geringere Vorhalte- und Betriebskosten
  • Ausgelegt für maximale Leistung bei Niederdruck-Pipeline-Erdgas und Wasserstoffmischungen
  • Einfaches offenes Kammer-Verbrennungsverfahren für Zuverlässigkeit und Kraftstoff-Flexibilität
  • Spitzentechnik für Zündung und Kraftstoff-Luft-Gemischregler für niedrigere Emissionswerte und höheren Motorwirkungsgrad
  • Ein Elektroniksteuergerät verwaltet sämtliche Motorfunktionen: die Zündung, Drehzahlregelung, den Kraftstoff-Luft-Gemischregler und Motorschutz
SR5-Generator

SR5-Generator

SR5-Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Caterpillar-Gasmotoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Hohe Effizienz
Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

Schalttafel Cat ECS 100

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 43 °C (110 °F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Emissionen

Emissionen

Emissionen

  • EPA-zertifiziert für den Einsatz in Notstrom- und anderen Anwendungen
  • Darüber hinaus ist ein NOx-Filter erhältlich, der die meisten weltweiten Emissionsanforderungen bis auf 0,5 g/bhp/h NOx ohne Nachbehandlung erfüllt.
Bewährtes System

Bewährtes System

Bewährtes System

  • Bewährt in einem großen Anwendungsbereich weltweit
  • Vollständig prototypengeprüft
  • Zertifizierte Drehschwingungsanalyse verfügbar

Produktspezifikationen für G3516 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN

Gas-Notstromnennleistung 1500 ekW bei 0,8 pF 1500 ekW bei 0,8 pF
Kraftstoffart Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %) Erdgas, Wasserstoffbeimischung (bis zu 5 %)
Strategie für Emissionen und Kraftstoff US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom US-EPA-zertifiziert für ortsfeste Stromaggregate ohne Notstrom
U/min 1800/min 1800/min
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Verdichtungsverhältnis 11.5 11.5
Motormodell G3516 G3516
Hubraum 4765 in³ 78 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 8.5 " 215 mm
Länge 275.6 " 7000 mm
Breite 92.3 " 2345 mm
Höhe 128.5 " 3265 mm
Gewicht 40384 lb 18315 kg

G3516 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Zwei-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Cat ECS 100

Kühlung

  • Motorgetriebene Kühlmittelmantel- und SCAC-Pumpen
  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten

Abgas

  • Trockene Abgaskrümmer, isoliert und abgeschirmt
  • Der einzelne Auslass und der Turboladerausgang sind an das integrierte Temperaturerfassungsmodul (ITSM, Integrated Temperature Sensing Module) mit GCEM für Alarm- und Ausschaltfunktionen angeschlossen.
  • Cat-Flanschauslass am Turbolader

Kraftstoffsystem

  • Das Kraftstoffsystem ist für trockenes Pipeline-Erdgas mit 31,5 bis 47,2 MJ/NM3 und einem Druck von 10,2 bis 34,5 kPa am Kraftstoffsteuerventil des Motors bemessen.
  • Drosselklappe, 24-V-DC-Aktuator, GECM-gesteuert
  • Gasdruckregler
  • 24 VDC-Gasabsperrventil (ETR), bei erregter Spule eingeschaltet
  • Motormontiertes elektronisches Steuerventil

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung
  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartungszugang von rechts
  • Betriebs- und Wartungshandbücher
  • Parts Book

Generator

  • Permanentmagneterregung
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • SR5

Anlassen/Laden

  • Starter
  • 24-V-Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie mit Kabeln und Rack (lose beigepackt)

Drehzahlregelsystem

  • ADEM A4

Zündsystem

  • Steuerung des Zündzeitpunkts mit Klopfregelung für jeden Zylinder (DST, Detonation Sensitive Timing)
  • Elektronisches Zündsystem (gesteuert durch ADEM A4)

G3516 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Luftfilter mit Vorreiniger

Steuertafel

  • Dezentraler Melder
  • Lokales Alarmmodul
  • Remote-PC-Überwachung
  • Relais Motorstörung
  • Lokale PC-Überwachung
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Schutzschalter

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, 4.Stelle
  • 100 % Nennleistung, 3-polig (UL/CSA/IEC), 5-stellige Bewertung
  • 3-polig (nach IEC 947-2)
  • 3-polige Masterpact-Schutzschalter nach UL-100 %, 2000 A, 2500 A, 3000 A
  • 3-polige R-Frame-Schutzschalter nach UL-100 %, 1600 A, 2000 A
  • Rahmenaufhängung

Kühlung

  • Ablassleitung des Kühlmittelstands mit Ventilen, Lüfter mit Schutz
  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Schalldämpfer 305mm (12")
  • Flansch 305 mm (12")
  • Schalldämpfer 305mm (12") mit Funkenfänger
  • Krümmer 305mm (12")
  • 18-, 25-dBA-Dämpfung

Kraftstoffsystem

  • 3, 0–100 kPag, Gasleitungsdrucksensoren 4–20 mA

Allgemeines

  • Digitaldiagnosegerät

Generator

  • EU-Sammelschienen
  • Lagertemperaturfühler
  • Niederspannungs-Erweiterungskasten
  • Luftfilter des Generators
  • Kabelzugangskasten

Anlassen/Laden

  • Batterieladegenerator 45 A, 24 V (motorbetriebene Pumpen erforderlich)
  • Batterieladegerät 20 A, 24 VDC

Einhaltung des Grid Code

  • 60 Hz: USA

Vergleichen Sie G3516 mit SCHNELLEM ANSPRECHVERHALTEN mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gastromaggregat G3516, Ansicht hinten rechts

Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht hinten links

Gas-Stromaggregat G3516H, vorne rechts

Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht vorne links

Gas-Stromaggregat G3516A

Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht vorne rechts

Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht hinten links

Gastromaggregat G3516, Ansicht hinten rechts
Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht hinten links
Gas-Stromaggregat G3516H, vorne rechts
Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht vorne links
Gas-Stromaggregat G3516A
Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht vorne rechts
Gas-Stromaggregat G3516, Ansicht hinten links

Notstromleistung

Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

Notstromleistung
Cat® G3520 – Rundgang zum Ansprechverhalten

360 View