C32 910kVA–1500kVA

C32 | 1500 kVA Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
1500kVA
1500kVA
Minimale Nennleistung
910kVA
910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100 % Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO 8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator SR500

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Schalttafel EMCP4

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C (122°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • EU-Konformitätserklärung
  • EU-Herstellererklärung
  • Eurasische Konformität (EAC)

Produktspezifikationen für C32 | 1500 kVA

Maximale Nennleistung 1500kVA 1500kVA
Minimale Nennleistung 910kVA 910kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen Niedriger Kraftstoffverbrauch, niedrige Emissionen
Spannung 400 bis 3300Volt 400 bis 3300Volt
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel C32 TA, V-12, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 5.71 " 145 mm
Hub 6.38 " 162 mm
Hubraum 1958.86 in³ 32.1 l
Verdichtungsverhältnis 15.0:1 15.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Minimal 164 " 4165 mm
Länge – Maximal 176.6 " 4485 mm
Breite – Minimal 66.3 " 1684 mm
Breite – Maximal 87.8 " 2228 mm
Höhe – Minimal 85.1 " 2162 mm
Höhe – Maximal 86.4 " 2194 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 14700 lb 6668 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1500 kVA Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Einstufige Filter mit Wartungsanzeiger

Steuertafel

  • Steuertafel GCCP
  • Steuerfunktionen
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Digitale Anzeigen
  • Warnung über Abschaltungen
  • Kommunikation

Kühlsystem

  • Lüfter mit Riemenschutzvorrichtungen
  • Kühlerlüfter und Lüfterantrieb
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand

Abgas

  • Abgaskrümmer – trocken
  • Runder angeflanschter Auslass 203mm (8") ID

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit Wasserabscheider
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sekundär-Kraftstofffilter
  • Kraftstoffkühler

Generatoren und Anbaugeräte

  • Integrierter Spannungsregler (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • 3Phasen, bürstenlos
  • Induktive Spannungsstatik
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Ausgeprägter Pol
  • Wicklungstemperaturfühler
  • 6Leiter
  • Bohrbild gemäß IEC-Norm
  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben

Drehzahlregelsystem

  • ADEM(tm) A4

Montagesystem

  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Schmiersystem

  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie, Gestell und Kabel
  • Batteriehauptschalter
  • 45-A-Batterieladegenerator

Allgemeines

  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartungszugang von rechts
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE
  • Linksdrehend

C32 | 1500 kVA Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Standardluftfilter

Schutzschalter

  • Schutzschalter 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 3-polig, IEC-konform
  • Gehäuse – Steuerungspaket
  • Kabelhalterungen
  • Mittlere Pole Sammelschienen
  • Verkabelungsgruppen Schutzschalter
  • Netzanschlussabdeckungen
  • Verschleißkappen
  • Schutzschalter 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 und 3000 A, 3-polig, 100 % UL-konform
  • Schutzschalter 800, 1600, 2000, 2500 und 3200 A, 4-polig, IEC-konform

Schalttafeln

  • Steuertafel GCCP

Kühlsystem

  • Kanalflansch des Kühlers
  • Zertifizierter Kühler
  • Kühler für hohe Umgebungstemperaturen
  • Standardkühler
  • Langzeitkühlmittel

Gehäuse

  • Optionale Kraftstofftankgehäuse
  • Schalldämmhaube
  • Gehäuse-Luftschlitze – fest und elektrisch verstellbar
  • Farboptionen
  • AC-Tafel, Ausgänge und Leuchten
  • Premium-Schalldämmhaube
  • Pakete für kalte Wetterbedingungen
  • Tafelhalterung
  • DC-Beleuchtungspaket

Abgassystem

  • Abgassystem – Satz für Montage durch eine Wand
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • Flansche
  • Schutzvorrichtung und Schildsystem
  • Alle Motoren C32 mit Abgasauslässen 203 mm (8")
  • Kniestück-Befestigungssatz
  • Schalldämpfer
  • Flexible Anschlüsse

Generator und Anbaugeräte

  • Generatoren mit niedriger Spannung
  • Generatoren mit mittlerer Spannung

Schmiersystem

  • Ölwanne
  • Manuelle Vorschmiersumpfpumpe
  • Ölstandregler

Montagesystem

  • IBC-Schwingungsisolatoren
  • Befestigungssockeltypen
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Isolatoren Standardpaket

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC-konform
  • Schutzschalter mit UL-Zulassung

Stromanschlüsse

  • Niederspannungsanschlusskabel
  • Anschluss Neutralleiter
  • Mittelsäulensammelschienen

Anlass-/Batterieladesystem

  • Gehäuse 10-A-Batterieladegerät
  • Stillstandheizung
  • 10-A-Batterieladegerät
  • 20-A-Batterieladegerät
  • 35-A-Batterieladegerät
  • Elektrischer Starter – Standard/HD
  • Standard-Batteriesatz, 24 Volt, offene Verpackung – trocken
  • Kühlwasservorwärmer

Spezielle Tests/Berichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Standardmotor-Test
  • Generator-Prüfbericht
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • CSA-Prüfung und -Zertifizierung
  • Seismische Zertifizierungen IBC
  • Torsionsschwingungsanalyse-Standardbericht (TVA, Torsional Vibration Analysis) für Stromaggregat
  • Seismische Zertifizierungen OSHPD

Allgemeines

  • Sonderlackierung
  • US AID-Emblem

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C32 | 1500 kVA mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32

Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
Dieselstromaggregate C32
C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik

C32, 1500kVA, 50Hz – Infografik