DE500S GC (60 Hz) | Dieselgenerator mit 500 kW

Diesel-Stromaggregate DE500S GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
500ekW
500ekW
Minimale Nennleistung
500ekW
500ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Übersicht

Dieselstromaggregat 500 kW

Das Stromaggregat DE500S GC auf Basis des Dieselmotors C13 bietet eine zuverlässige Leistung von 500 ekW bei 60 Hz und hält die Anforderungen der ISO 8528-5 an das Übergangsverhalten ein.

Vorteile

integriert Cat® Product Link™ Steuersystem

  • Nachverfolgen des Zustands und der Betriebsparameter des Stromaggregats
  • Nutzungs- und Leistungsnachverfolgung des Stromaggregats

Remote-Konnektivität 24/7/365 Überwachung

Mit Cat Connect ist das Stromaggregat stets startbereit und erfüllt Ihre Anforderungen.

Optimiert für 5% Geringeren Kraftstoffverbrauch

Längere Betriebsdauer zwischen Betankungen; reduzierte Betriebskosten

Produktspezifikationen für DE500S GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 500ekW 500ekW
Minimale Nennleistung 500ekW 500ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 l
Verdichtungsverhältnis 15.8:1 15.8:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem EUI EUI
Drehzahlreglertyp Adem™A4 Adem™A4
Länge – Maximal 122 " 3100 mm
Breite – Maximal 52.7 " 1338 mm
Höhe – Maximal 85.4 " 2168 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Kühlsystem

  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator

Elektrische Optionen

  • 3-poliger Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • 24-Volt-Batterie mit Gestell und Kabeln

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Montagesystem

  • Unverlierbare lineare Schwingungsdämpfer
  • Hubvorrichtung und Schlepppunkte
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow
  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

Generator und Anbaugeräte

  • Obligatorischer Schutzschalter, IEC, 3-polig, in Leistungszentrale montiert

Verpacktes Stromaggregat

  • Wartungsanzeiger
  • Kühler-Paket montiert
  • Einweg-Luftfilter
  • Kühlmittelstandanzeige
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventil
  • Sensor für niedrigen Kühlmittelstand

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil
  • Schmieröl
  • Ölkühler
  • Ölablassventile

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

DE500S GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Schalttafel

  • Drehzahl- und Spannungseinstellungspotenziometer
  • PLG-Ethernet, PLG-Mobilfunk 4G/3G
  • Melder
  • Notausschaltung

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Elektrische Optionen

  • 4-poliger Schutzschalter
  • Hilfskontakte
  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • Batterieladegerät
  • Nassbatterie

Schutzschalter

  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte

Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung
  • AVR

Abgassystem

  • Industrieschalldämpfer
  • 10-dBA-Schalldämpfer
  • Flanschgruppe 6 und 8"
  • Flexible Auspuffanschlüsse 8"
  • Kniestücksatz 6 und 8"
  • 10-, 25- und 35-dBA-Dämpfung

Ansaugsystem

  • Einstufiger Luftfilter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Zulassungen

  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • EAC-Zertifizierung

Erweiterte Servicegarantie

  • 3, 4, 5 und 10 Jahre

Kraftstoffsystem

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Kraftstofftank mit Überlaufschutz für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarme für niedrigen und hohen Kraftstoffstand
  • Kraftstofffördersystem-Steuerungen
  • Manuelle Kraftstoffförderpumpe
  • Integrierter, doppelwandiger Kraftstofftanksockel

Generator und Anbaugeräte

  • Generator mit LC-Rahmen
  • Korrosionsschutz
  • LC CIP-Generator
  • CIP-Generator mit A-Rahmen
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)
  • Generator mit A-Rahmen, Übergröße
  • Stillstandheizung

Schmiersystem

  • Manuelle Sumpfpumpe

Montagesystem

  • Schmaler Kufensockel

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter
  • 5-A-Batterieladegerät für eine Batterie

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE500S GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S-GC-Gehäuse

DE500S-GC-Gehäuse

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S-GC-Gehäuse
DE500S-GC-Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  DE500S GC (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen