Übersicht
Dieselstromaggregat 80 ekW
Das Dieselstromaggregat DE88 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 80 ekW bei 60 Hz und hält die ISO 8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.
Wichtige Spezifikationen
Das Dieselstromaggregat DE88 GC bietet eine zuverlässige Leistung von 80 ekW bei 60 Hz und hält die ISO 8528-5-Anforderungen für das Übergangsverhalten ein.
Erfordert weniger Raum für die Installation, lässt mehr Platz für Ihren übrigen Betrieb
Gehäuse für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit wasserfest ausgeführt
Notstrom-Steuertableau GCCP bietet Zugriff auf historische Alarme und Betriebsanzeigen
1-6 von 8 angezeigt
| Frequenz | 60 Hz 60 Hz |
| Strategie für Emissionen und Kraftstoff | Nicht reguliert Nicht reguliert |
| Spannung | 220 bis 480V 220 bis 480V |
| Geschwindigkeit | 1800/min 1800/min |
| Arbeitszyklus | Notstromleistung Notstromleistung |
| Minimale Nennleistung | 80ekW 80ekW |
| Maximale Nennleistung | 80ekW 80ekW |
| Motormodell | C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C4.4, Vierzylinder-Viertakt-Reihendieselmotor |
| Bohrung | 4.1 " 105 mm |
| Hub | 5 " 127 mm |
| Hubraum | 268.5 " 4.4 l |
| Verdichtungsverhältnis | 17.25:1 17.25:1 |
| Ansaugsystem | Turboaufladung Turboaufladung |
| Kraftstoffsystem | In Reihe In Reihe |
| Drehzahlreglertyp | Mechanisch Mechanisch |
| Länge – Maximal | 89.6 " 2275 mm |
| Breite – Maximal | 43.3 " 1099 mm |
| Höhe – Maximal | 57.7 " 1465 mm |
| Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) | 1245 lb 2745 kg |