Dieselgenerator C175-16 (60 Hz) | 2500–3100 kW

Diesel-Stromaggregate C175-16 (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
3365 (kein Lüfter)/3250/3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
3365 (kein Lüfter)/3250/3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
Hauptstromnennleistung
3115 (kein Lüfter)/3000/2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
3115 (kein Lüfter)/3000/2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2
Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2

Übersicht

Dieselstromaggregate von 2500 bis 3365 ekW

Mit einer zuverlässigen Leistung von 2500 bis 3365 ekW bei 60 Hz erfüllen unsere Dieselstromaggregate C175-16 die Anforderungen Ihrer missionskritischen, Dauer-, Not- und Hauptstromanwendungen. Wir haben jedes einzelne gemäß ISO 8528-5-Anforderungen für Übergangsverhalten konstruiert und so ausgelegt, dass es eine 100 %-Nennlast in einem Schritt akzeptiert. Das Stromaggregat mit geringem Kraftstoffverbrauch ist EPA-zertifiziert (USA) nur für stationäre Verwendung im Notfall (entspricht Emissionsnormen Tier 2 für Nichtstraßenfahrzeuge).

Vorteile

Mehr als 20,000,000 Betriebsstunden

an Standorten weltweit

Mehr als 3000 Einheiten

Im Einsatz

Höchste Bewertung Tier 4 Produkt

Auf dem Markt erhältlich

Produktspezifikationen für C175-16 (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 3365 (kein Lüfter)/3250/3100 (kein Lüfter)/3000 ekW 3365 (kein Lüfter)/3250/3100 (kein Lüfter)/3000 ekW
Hauptstromnennleistung 3115 (kein Lüfter)/3000/2825 (kein Lüfter)/2725 ekW 3115 (kein Lüfter)/3000/2825 (kein Lüfter)/2725 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2 Niedriger Kraftstoffverbrauch, Tier 2
Spannung 480 bis 13800 Volt 480 bis 13800 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 3365 ekW 3365 ekW
Minimale Nennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Motormodell C175-16 SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel C175-16 SCAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.89 " 175 mm
Hub 8.66 " 220 mm
Hubraum 6456.31 in³ 84.7 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Turbo-Ladeluftkühlung Turbo-Ladeluftkühlung
Kraftstoffsystem Common Rail Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM� A4 ADEM� A4
Länge – Minimal 241.6 " 6137 mm
Länge – Maximal 312.9 " 7947 mm
Breite – Minimal 83.1 " 2110 mm
Breite – Maximal 113.7 " 2889 mm
Höhe – Minimal 87 " 2211 mm
Höhe – Maximal 134.3 " 3410 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 42750 lb 19391 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 50500 lb 22906 kg

C175-16 (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • 4 x Ein-Element-Kanister mit Wartungsanzeige(n).

Steuertafel

  • 2 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Über-/Unterspannung
  • Kühlmitteltemperatur
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Alarmquittierung
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Volt (L-L und L-N)
  • Rückleistung
  • Über-/Unterfrequenz
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen
  • Drehzahleinstellung
  • Generatorphasenfolge
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • Überdrehzahl
  • Bedienelemente
  • Frequenz (Hz)
  • Motoranlasszyklus
  • Motorabkühlzeitgeber
  • Warn-/Abstellanzeigen:
  • Leuchtenprüfung
  • 2 programmierbare Digitalausgänge
  • 6 programmierbare Digitaleingänge
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Auto-Start/Stopp-Regelung
  • Notstopptastschalter
  • U/min
  • Digitale Anzeigen
  • Kommunikation
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • Niedriger Öldruck
  • Überstrom
  • Notausschaltung
  • 24-V-DC-Betrieb
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Leistungsgetreue RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • Betriebsstunden
  • Volt, Gleichstrom
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • Cat ECS 100
  • Blindleistung, rückwärts

Abgassystem

  • Verschraubter Flansch, mit Faltenbalg für jeden Turbolader
  • Ausgang Auslassflansch

Kraftstoffsystem

  • Motormontierte Filter #REF!
  • Filter x 3
  • 10μm, aufgeschraubt
  • Sekundäre/tertiäre Kraftstofffilter
  • 4μm, aufgeschraubt
  • Kraftstoffhauptfilter Wasser/Kraftstoff-Wasserabscheider

Generatoren und Anbaugeräte

  • Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • IEC, Platin-Stator, RTDs
  • Mit induktiver Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Spannungserfassung
  • (Mittelspannung) Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten
  • Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Isolierung NEMA-KlasseH
  • 6Leiter
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur
  • Spannungsregler
  • Erregerdiodenüberwacher
  • Formgewickelt
  • RFI-Entstörung
  • (Niederspannung) Sammelschienenverbindungen, mit Mittelaufhängung oben, Kabeleingang oben
  • 3Phasen, bürstenlos
  • 60-Hz-Modelle: Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Min/Max-Erregerbegrenzer
  • Ausgeprägter Pol

Drehzahlregelsystem

  • Redundante Abschaltung (Drehzahlbegrenzung durch ein doppeltes drehzahlabhängiges System)
  • ADEM A4

Schmiersystem

  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Entdunster
  • Schmieröl
  • Vorschmierung– erforderlich für Haupt-, Dauer- und Notstrom
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesysteme

  • Träger – Motor/Generator
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Elektrische duale Starter, 24 V
  • Batteriehauptschalter
  • Batterien und Batteriegestell mit Kabeln

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Serviceanleitungen

  • Zwei PM-Inspektionen

Allgemeines

  • Farbe – Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Linksdrehend
  • Wartungszugang von links
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00

C175-16 (60 Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Lufteinlassadapter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter
  • Einstufiger Luftfilter
  • Lufteinlassschutz

Steuertafel

  • Gehäusemontierter Kühler
  • Automatisch ausgewählte Masse
  • AC-DC-Anschluss-Montageposition beim Kunden– Nieder-/Mittelspannung
  • Lastteilungsdrehzahlregler
  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4
  • Not-Aus
  • Rahmenkästen
  • Meldermodule
  • Lastabgabemodul/Zusatzplatte und Zusatzkasten (Niederspannung)
  • Kraftstoffkühler
  • Steuergerät-Montageposition– Nieder-/Mittelspannung
  • Modbus-Überwachung der Pakete
  • Kundenspezifische Schnittstellenoptionen
  • EMCP 4.4, optionaler Kabelstrang
  • Steuergerät-Spannungs- und Strommessgruppen
  • Fernmontierte Kühler
  • Generatorkabelstrang
  • Verbindungskabelstrang
  • Drehzahleinstellung
  • Steuergerät- und Mittelspannungs- und Hochspannungs-Netzanschlussstellen
  • Schalter zum Anheben/Absenken

Kurbelgehäuse-Systeme

  • Explosionsschutzventile
  • Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Abgassystem

  • Schalldämpfer
  • Auspuffstützgruppe
  • Schweißflansche
  • Abgaskollektor/-krümmer
  • Vordergehäuse– Haupt- oder Dauerstrom
  • Vordergehäuse– Notstrom oder unterbrechungsfrei
  • Ladeluftkühlerablass

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Generatoren und Anbaugeräte

  • Niederspannung – 1800er- und 3000er-Rahmen – 60 Hz, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung 0,6667
  • Mittelspannung – 1800er- und 3000er-Rahmen– 60 Hz, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung 0,6667
  • Umrüstgruppe– Kabeleingang oben
  • Niederspannung – 1800er- und 3000er-Rahmen – 50 Hz, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung 0,6667
  • Summenstromwandler
  • Stillstandheizungssatz
  • Mittelspannung – 1800er- und 3000er-Rahmen– 50 Hz, 3-phasig, 1500/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung 0,6667
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Generator-Lufteinlass

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölwannenablassgruppe
  • Ölfilter
  • Schmierölvorwärmer
  • Elektrische Vorschmierpumpen
  • Schmieröl

Montagesysteme

  • IBC-Schwingungsisolatoren– lose beigepackt
  • Linearer Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente

Stromanschlüsse

  • Niederspannungsanschlusskabel
  • Sammelschienen, Mittelsäule (Niederspannung)
  • Generator mit 1800er-Rahmen, seitlich/hinten montierte Sammelschienen (Mittelspannung)
  • Gehäuse – Steuerungspaket (Niederspannung)
  • Schutzschalter für Parallelschaltung
  • Schutzschalter für Generatoren mit 1800er-Rahmen
  • Neutralmasse (Niederspannung)
  • Neutralmasse (MV)
  • Kabeleingangsoptionen (Niederspannung)
  • Kabeleingangsoptionen (Mittelspannung)
  • Masterpact-Schutzschalter
  • Netzanschlussabdeckungen (Niederspannung)
  • Kabelstränge (Unterbrecher)
  • Masterpact-Unterbrecheranschlüsse
  • Sammelschienen seitlich/hinten montiert (Niederspannung)

Spezielle Tests/Berichte

  • Integriertes Bremssteuergerät mit seismischer Zertifizierung
  • Spezielle Testladung– nur für Motor
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung Stromaggregat
  • Standard-Stromaggregat, Bericht der Torsionsschwingungsanalyse (TVA, Torsional Vibration Analysis)
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Seismische Zertifizierung OSCOSH1
  • TVA-Bericht kundenspezifischer Generator
  • Generator-Prüfbericht
  • Standardmotor-Testladung

Anlass-/Batterieladesystem

  • HD-Batteriesätze mit Gestell
  • Batterieladegeneratoren– trocken
  • Luftdruckregler
  • Anlasserabdeckungen
  • 24-V-Leistungsverteilerkasten
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • 35-A-Batterieladegeräte
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • 20-A-Batterieladegeräte
  • Kühlwasservorwärmer
  • 50-A-Batterieladegeräte
  • Druckluftstartanlage
  • Kühlwasservorwärmer – Verkabelungsgruppen

Allgemeines

  • Spezielle Lackfarben
  • Steuerungsgruppe – druckluftbetriebene Drehvorrichtungsgruppe
  • Drehvorrichtung, manuell
  • Service-Werkzeuge – Motordrehvorrichtungsgruppe
  • Motordrehvorrichtung, druckluftbetrieben

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie C175-16 (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate C175-16

Dieselstromaggregat C175-16, Vorderansicht von links

Dieselstromaggregat C175-16, Vorderansicht von rechts

Dieselstromaggregat C175-16, Rückansicht von links

Dieselstromaggregate C175-16
Dieselstromaggregat C175-16, Vorderansicht von links
Dieselstromaggregat C175-16, Vorderansicht von rechts
Dieselstromaggregat C175-16, Rückansicht von links

Stromaggregat C175

Stromaggregat C175

360 View

Aktuelle Angebote für  C175-16 (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen