CG170-16 1560 kW

CG170-16 Gas-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Dauerleistung
1560 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
1560 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart
Erdgas, Biogas, Grubengas
Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad
43.30%
43.30%

Funktionen auf einen Blick

Hoher Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten

Hoher Wirkungsgrad, geringere Betriebskosten

  • Miller-Taktsteuerung mit verbessertem Verbrennungsraum und verbesserten Zündkerzen trägt zu einer Brenngasersparnis von bis zu 15 % pro Jahr bei
  • CG170 (Nicht-Miller) ist für den Inselbetriebsmodus optimiert
  • Das Getriebe begrenzt den Verschleiß der Motorkomponenten – Betriebskosten werden gesenkt und die Verfügbarkeit wird gesteigert
Geringe Installations-, Gebäude- und Betriebskosten

Geringe Installations-, Gebäude- und Betriebskosten

  • Längere Wartungsintervalle dank rußfreier Verbrennung und vergrößertem Öltank
  • Geringer Kraftstoffverbrauch dank verbessertem Verbrennungsraum und Vorkammer-Zündkerzen
  • Flexible Anwendungsbereiche, auch mit schwankenden Gasqualitäten dank TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)
  • Optimiertes Ölmanagement
Optimierter Schmierstoffverbrauch

Optimierter Schmierstoffverbrauch

  • Verbraucht bis zu 1900 Liter weniger Schmieröl als vergleichbare Modelle<\li>
  • Längere Schmierstoff- und Ölwechselintervalle<\li>

Produktspezifikationen für CG170-16

Dauerleistung 1560 ekW bei Leistungsfaktor 1,0 1560 ekW bei Leistungsfaktor 1,0
Kraftstoffart Erdgas, Biogas, Grubengas Erdgas, Biogas, Grubengas
Maximaler elektrischer Wirkungsgrad 43.30% 43.30%
Frequenz 50 oder 60 Hz 50 oder 60 Hz
U/min 1500 oder 1800/min 1500 oder 1800/min
Motormodell CG170-16 CG170-16
Hubraum 4320 in³ 70.8 l
Ansaugsystem TA TA
Bohrung 6.7 " 170 mm
Hub 7.7 " 195 mm
Länge 261.4 " 6640 mm
Breite 70 " 1778 mm
Höhe 87 " 2210 mm
Trockengewicht – Stromaggregat 32848.5 lb 14900 kg

CG170-16 Standardausrüstung

Lufteinlass

  • Turbolader mit wassergekühltem Lagergehäuse für alle Zylinder
  • Ein-Element-Einstufenluftfilter mit Gehäuse und Wartungsanzeiger

Schalttafeln

  • TEM (Total Electronic Management: gesamte elektronische Steuerung)

Kühlung

  • Motorwasser- und SCAC-Thermostaten
  • Elektrische Kühlmittelpumpe für Umlaufkühlwasser und Ladeluftkühler
  • Flanschverbindungen für Motorkühlwassereinlass und -auslass
  • Cat-Flansche an SCAC-Kühlkreis

Abgas

  • PEARL/Abgassystem mit geringem Widerstand
  • Geschlossenes Kurbelgehäuseentlüftungssystem

Kraftstoffsystem

  • Unabhängig voneinander gesteuertes Zylinderüberwachungs- und Zündungssystem
  • Zündkerzenausführungen in Vorkammerart
  • Elektronisches Kraftstoffdosierventil

Generator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • Geschlossen gekoppelter Generator ohne Drehmomentübertragung auf den Grundrahmen
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Induktive Spannungsstatik
  • 3-Phasen-Erfassung und KVAR/PF-Steuerung
  • Netzcode-Generator

Anlassen/Laden

  • 24-V-Starter
  • Batteriehauptschalter

Allgemeines

  • Kurbelwellenschwingungsdämpfer und Schutzvorrichtung

CG170-16 Sonderausrüstung

Lufteinlass

  • Befestigung des Gestells
  • Luftfilter mit Vorreiniger

Kühlung

  • KWK-Schlitten

Einhaltung des Grid Code

  • 50 Hz: Deutschland, Belgien, Großbritannien, Italien, Polen und Niederlande

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie CG170-16 mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Gas-Stromaggregate CG170-16

Gas-Stromaggregate CG170-16