DE220 GC C7.1 (50 Hz) | Dieselgenerator mit 217 kVA

Diesel-Stromaggregate DE220 GC (50 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
217 kVA
217 kVA
Minimale Nennleistung
217 kVA
217 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Cat

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Cat

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Cat

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Cat

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE220 GC (50 Hz)

Maximale Nennleistung 217 kVA 217 kVA
Minimale Nennleistung 217 kVA 217 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 380 bis 415V 380 bis 415V
Frequenz 50Hz 50Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4261.5 lb 1933 kg

DE220 GC (50 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE220 GC (50 Hz) Sonderausrüstung

Zertifizierungen

  • Konformitätserklärung
  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz

Steuerung des Stromaggregats

  • Erdschluss
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Batterie
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)

Schutzschalter

  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Globale Zertifizierungen

  • Zertifizierung für GUS

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE220 GC (50 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC
DE220GC
DE220GC
DE220GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE220 GC (50 Hz) zu entdecken.

Tour für DE220 GC (50 Hz) starten
close

Aktuelle Angebote für  DE220 GC (50 Hz)

Weitere Angebote anzeigen