Dieselstromaggregat D150 GC C7.1 (60 Hz) | 150 kW

D150 GC Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
150 ekW
150 ekW
Minimale Nennleistung
150 ekW
150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D150 GC

Maximale Nennleistung 150 ekW 150 ekW
Minimale Nennleistung 150 ekW 150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 3 (USA)
Spannung 208 bis 600V 208 bis 600V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.31 " 135 mm
Hubraum 428 in³ 7.01 l
Verdichtungsverhältnis 16.7:1 16.7:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem Elektronisch, Common Rail Elektronisch, Common Rail
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 103.7 " 2634 mm
Breite – Maximal 51.2 " 1300 mm
Höhe – Maximal 52.2 " 1402 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter; Leichteinsatzausführung mit Einwegelement

Schalttafeln

  • Steuertableau GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Lüfterantrieb, Antrieb für Batterieladegenerator
  • Kühler und Motorlüfter mit Schutzblech
  • Kühlmittelablaufleitung mit Ventilen
  • Caterpillar-Langzeitkühlmittel

Generatoren und Generatorzubehör

  • 12 Leiter
  • Separater Niederspannungs-Kabelschrank (Wechsel-/Gleichstrom)
  • Schutzart IP23
  • Turmbedienfeld, IP22, Kabeleingang unten
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)
  • Schutzschalter, IEC, 3-polig, am Turmbedienfeld montiert

Abgassystem

  • Abgasstutzen, Dichtungen, Regenklappe und SAE-Auspuffflansch für kundenseitige Verwendung; lose beigepackt

Kraftstoffsystem

  • Standard-Kraftstofftank für offenes Aggregat/Sockel mitgeliefert
  • Sockel aus Formstahl mit einwandigem integrierten Kraftstofftank für 24 Betriebsstunden

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Ölablassleitung mit Ventil

Montagesystem

  • Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmierölablassleitungen
  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtung und Schlepppunkte

Anlass-/Batterieladesystem

  • 24-V-Batterie mit Gestell und Kabeln

Drehzahlregelsystem

  • Mechanisches und elektrisches Drehzahlregelsystem – modellabhängig

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

D150 GC Sonderausrüstung

Drehstromgeneratorsystem

  • Zusatzwicklung des R-Rahmens: R2273L4 SE Zusatzgenerator 07, Zusatzgenerator 08 und Zusatzgenerator 10
  • Antikondensationsheizung
  • 3-Phasen-Erfassung
  • Kit für Quadratur-P-Bereich
  • Ausbau des Drehstromgenerators
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)

Schutzschalter

  • Verriegelbarer Schutzschalter
  • 4-polige Schutzschalter, 250 A, 400 A und 630 A

Schalttafel-Optionen

  • Batterieladegerät
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Drehzahleinstellungspotenziometer
  • Schalttafelheizung
  • Erdschluss (nur 2 Kabel)
  • Erdschluss (nur 2Kabel)
  • Drehzahleinstellungskontakte
  • Überlastabschaltung über Schutzschalter
  • Spannungsfreie Kontakte

Steuersystem

  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Statisches Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb

Kühlsystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur

Gehäuse

  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe2

Montagemöglichkeiten

  • Elektronischer Drehzahlregler
  • Schalldämpfer für Wohngebiete
  • Ausbau industrieller Schalldämpfer
  • Schalldämpfer-Installationssatz
  • Ausbau der Batterie

Kraftstoffsysteme

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Kufensockel für Aggregate mit CALG-Gehäuse
  • Kompakter Kufensockel für offene Aggregate
  • Schmaler Sockeltank für offenes Aggregat
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • DEFRA-konformer Kraftstofftank
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand

Testberichte

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8

Allgemeines

  • Steinabweiser/Kühlerübergangsstutzen

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter, IEC, 4-polig

Zubehör/Verschiedenes

  • Packbehälter – überdachtes Aggregat
  • Packbehälter – kompaktes Aggregat

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D150 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D150 GC

Offenes Aggregat D150 GC

Offenes Aggregat D150 GC

Offenes Aggregat D150 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D150 GC
Offenes Aggregat D150 GC
Offenes Aggregat D150 GC
Offenes Aggregat D150 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View