Dieselgenerator 3612 (50 Hz) | 4700–7520 kVA

3616 (50Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
7520kVA
7520kVA
Minimale Nennleistung
4700kVA
4700kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 4 angezeigt

Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch

Generator

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Branchenführende Mechanik und Elektrik
  • Branchenführende Motorstartfähigkeiten
  • Hohe Effizienz

Weltweite Produktunterstützung

Weltweite Produktunterstützung

  • Die Cat-Händler bieten eine umfassende Unterstützung in der Nachverkaufsphase, was auch Wartungsarbeiten und Reparaturvereinbarungen beinhaltet.
  • Über 1800 Cat-Händler-Zweigniederlassungen stehen in 200 Ländern zur Verfügung. Das Caterpillar S��?�O��?�S��?��?��?-Programm erfasst auf kosteneffiziente Weise den Zustand der internen Motorkomponenten, auch das Vorhandensein von unerwünschten Flüssigkeiten und Verbrennungsnebenprodukten

Komplette Palette von Zubehör

Komplette Palette von Zubehör

  • Breite Palette von anschraubbaren Anbaugeräten zur Systemerweiterung, ab Werk entwickelt und getestet Flexible Verpackungsoptionen für einfache und kosteneffektive Installation

Produktspezifikationen für 3616 (50Hz)

Maximale Nennleistung 7520kVA 7520kVA
Minimale Nennleistung 4700kVA 4700kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 720 und 1000/min 720 und 1000/min
Arbeitszyklus Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, Hauptstrom, Dauerstrom
Motormodell 3616 V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3616 V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 11 " 280 mm
Hub 11.8 " 300 mm
Hubraum 18032 in³ 296 l
Verdichtungsverhältnis 13:01 13:01
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Direkteinspritzungseinheit Direkteinspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System) Stromaggregat-Überwachungssystem (GMS, Generator Set Monitoring System)
Länge – Maximal 404 " 10261.7 mm
Breite – Maximal 99.62 " 2530.3 mm
Höhe – Maximal 156.6 " 3977.7 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 141840 lb 64470 kg

3616 (50Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Turbolader, wassergekühlt, motorölgeschmiert
  • Ansaugluftabsperrung
  • Ladeluftkühler, Frischwasser, korrosionsbeständig beschichtet (Luftseite)
  • Luftfilter
  • Entlüfter, Kurbelgehäuse, oben montiert

Kühlsystem

  • Frontmontierte Turbos
  • Dreibündel-Ölkühler
  • Motorkühlmittel-Ablässe
  • Kühlwasserthermostat
  • Umlaufkühlwasser-Thermostate

Abgassystem

  • 457 mm (18")-Cat-Lochkreis
  • Trockener, gasdichter Abgaskrümmer
  • Beinhaltet Adapter, flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Simplex oder Duplex

Bordgenerator

  • Kundenspezifischer Generator über vom Händler ausgefülltes Generatordatenblatt

Drehzahlreglersystem

  • UG-Aktuator

Schmiersystem

  • Öldruckregelventil
  • Nasse Ölwanne. Beinhaltet motorgetriebene Hauptschmierungs- und Ölpumpen, Ölleitungen und Ölwanne
  • Kurbelgehäuse-Explosionsschutzventile
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Motormontierte Wartungsabdeckungen des Zylinderblocks auf Wartungsseite
  • Zentrifugalölfilter mit Einzelabschaltung

Montagesystem

  • Befestigung Motor und Generator
  • Dämpfer, Drehschwingung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Leitergruppe für kundenspezifischen Einpunktanschluss
  • Zwei Motoren, motormontiert auf der Rückseite, auf der linken Seite
  • Druckluftstarter, Flügeltyp
  • Ansaugschalldämpfer

Allgemeines:

  • Zahnradgetriebene Pumpen: Kraftstoff/Öl/Mantelkühlwasser/Ladeluftkühler-/Ölkühlerwasser
  • Lackierung, Caterpillar Yellow

3616 (50Hz) Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Rußfilter
  • Lufteinlassadapter
  • Hochleistungsluftfilter
  • Vertikale Halterung
  • Lüftungsschlitzbaugruppe am Luftfilter
  • Ladedruckregelventil

Kühlsystem

  • Ausgleichsbehälter
  • Zusatz-Wasserpumpe
  • Heizhilfen
  • Kühlsystemhilfen
  • Wärmetauscher für Einzelstromkreis

Abgassystem

  • Schweißflansch und dazugehörige Hardware
  • Flexible Auspuffanschlüsse

Kraftstoffsystem

  • Duplex-Primärkraftstoffsieb
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Kraftstoffsystemanschlüsse

Bordgenerator

  • Sammelschienenverbindungen
  • Antikondensationsstillstandheizung
  • Isolierung KlasseF
  • 3-phasig, sechs Leiter, Sternschaltung
  • Wicklungstemperaturfühler

Drehzahlreglersystem

  • 230 UA
  • Batteriereserve/Stromversorgung
  • Digitale Programmierer
  • EGB-Aktuator
  • Elektronik/Aktuatoren
  • 723 Plus

Schmiersystem

  • ANSI-Schmierungsadapter (Notanschluss)
  • Ölwannenablassventil

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • Nicht vertikal gesichert
  • Vertikal gesichert
  • Isolator

Anlass-/Batterieladesystem

  • Druckluftstarter, Turbinentyp
  • Redundante Druckluftstarter
  • Druckminderventil
  • Druckluft-Flexschlauch

Allgemeines:

  • Farben für Wunschlackierung

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie 3616 (50Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

3616

3616