DE165 GC (60 Hz) C7.1 | Diesel-Stromaggregat mit 150 kW

Diesel-Stromaggregate DE165 GC (60 Hz)

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
150 ekW
150 ekW
Minimale Nennleistung
150 ekW
150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Nicht reguliert
Nicht reguliert

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Drehstromgenerator mit A-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertableau GCCP 1.1

Steuertableau GCCP 1.1

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 55°C (131°F)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • CE-Zertifizierung verfügbar
  • GUS-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für DE165 GC (60 Hz)

Maximale Nennleistung 150 ekW 150 ekW
Minimale Nennleistung 150 ekW 150 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Nicht reguliert Nicht reguliert
Spannung 220 bis 480V 220 bis 480V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5.3 " 135 mm
Hubraum 427.8 in³ 7 l
Verdichtungsverhältnis 16.0:1 16.0:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem In Reihe In Reihe
Drehzahlreglertyp Mechanisch Mechanisch
Länge – Maximal 130.9 " 3325 mm
Breite – Maximal 44.6 " 1134 mm
Höhe – Maximal 65.6 " 1666 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4043 lb 1834 kg

DE165 GC (60 Hz) Standardausrüstung

Motor

  • C7.1, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor

Schalttafeln

  • GCCP 1.1

Drehzahlregler

  • Fliehkraftregler

Gehäuse

  • Cat GC-Gehäuse

Drehstromgenerator

  • Standard-Drehstromgenerator mit A-Rahmen

Kraftstoffvorrat

  • Einwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer

Luft, Kühlung und Abgas

  • Gehäuseschalldämpfer

Allgemeines

  • Motor und Drehstromgenerator vorlackiert, Caterpillar Yellow

DE165 GC (60 Hz) Sonderausrüstung

Hilfsversorgungsspannung

  • 120V

Zertifizierungen

  • Zertifizierung für Australien, GUS, Golfregion
  • Konformitätserklärung

Anforderungen für Drehstromgenerator

  • Stillstandheizung

Kraftstoffvorrat

  • Doppelwandiger Kraftstofftank für 8 Stunden Betriebsdauer
  • Einwandiger Tank mit Überlaufschutz
  • Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand
  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand
  • Abschaltung bei niedrigem Kraftstoffstand

Steuerung des Stromaggregats

  • Batterieladegerät
  • Spannungsfreie Kontakte für Standard-Warnsignal
  • Akustische Anzeige am Bedienfeld montiert
  • Spannungsfreie Kontakte für Stromaggregatbetrieb
  • Erdschluss
  • USB-an-RS485-Kommunikationsgerät
  • Erdschluss
  • Not-Aus mit Schlüssel
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterie
  • Abschaltung bei niedrigem Kühlmittelstand
  • Standby-Paket (intelligenter Kühlwasservorwärmer, Batterieladegerät)

Kraftstoffsysteme

  • Alarm bei hohem Kraftstoffstand

Schutzschalter

  • 3-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 250 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 3-poliger Schutzschalter, 200 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 630 A
  • 4-poliger Schutzschalter, 400 A
  • Vorhängeschloss für Schutzschalter
  • Nullleiter-Erde-Verbindung
  • Überlast über Alarmschalter an Schutzschalter
  • 3-poliger Schutzschalter, 400 A

Prüfung und Verpackung

  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • PGS-Prüfbericht bei Leistungsfaktor 0,8

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie DE165 GC (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mediengalerie

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC

DE165GC
DE165GC
DE165GC
DE165GC

360 View

Besuchen Sie die interaktive virtuelle Produkttour, um die hervorragenden Funktionen und Vorteile des DE165 GC (60 Hz) zu entdecken.

Tour für DE165 GC (60 Hz) starten
close

Aktuelle Angebote für  DE165 GC (60 Hz)

Weitere Angebote anzeigen