XQ425 340 kW (425 kVA)

XQ425 Tier4 Final Transportable Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Hauptstrom
340ekW (425kVA)
340ekW (425kVA)
Frequenz
50/60 Hz
50/60 Hz
Spannung
120–600 V
120–600 V

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 13 angezeigt

Zur Vermietung geeignet

Zur Vermietung geeignet

Robustes, haltbares Produkt, mit einer Reihe von zur Vermietung geeigneten Merkmalen, um die Einsatz- und Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Strategie für Kraftstoff und Emissionen

Erfüllt die Emissionsnormen gemäß EPA Tier 4 Final (USA) und Zertifizierung der kalifornischen Luftressourcenkommission CARB für mobile nicht straßengebundene Anwendungen bei allen 60-Hz-Nennleistungen
Cat-Dieselmotor C13

Cat-Dieselmotor C13

Bewährte Zuverlässigkeit
Digitale Steuerung CAT EMCP4.2

Digitale Steuerung CAT EMCP4.2

Einfach zu bedienende digitale Steuerung
Cat-Generator der SR4B-Serie

Cat-Generator der SR4B-Serie

Eingebauter Spannungsregler für schnelle Reaktion bei anspruchsvollen Anwendungen
Schallisoliertes Bedienfeld

Schallisoliertes Bedienfeld

Verbesserter Bedienerkomfort

Produktspezifikationen für XQ425 Tier4 Final

Nennleistung Hauptstrom 340ekW (425kVA) 340ekW (425kVA)
Frequenz 50/60 Hz 50/60 Hz
Spannung 120–600 V 120–600 V
Nennleistung Notstrom 375ekW (469kVA) 375ekW (469kVA)
Motor C13 C13
Kraftstoff Diesel Diesel
Höhe – ohne Anhänger 60 " 1524 mm
Länge – ohne Anhänger 208.7 " 5080 mm
Breite – ohne Anhänger 104 " 2642 mm
Gewicht mit Schmieröl und Kühlmittel, ohne Anhänger 14700 lb 6667 kg
100 % Last 60 Hz 23.1 gal/hr 88 l/hr
75 % Last 60 Hz 17.7 gal/hr 67.9 l/hr
50 % Last 60 Hz 12.7 gal/hr 48.6 l/hr
100 % Last 60 Hz 25.1 gal/hr 95.7 l/hr
75 % Last 60 Hz 19.2 gal/hr 73.4 l/hr
50 % Last 60 Hz 13.6 gal/hr 52.3 l/hr
Schallleistung bei 7m (23') bei allen Nennleistungen 74dB(A) 74dB(A)

XQ425 Tier4 Final Standardausrüstung

CAT-Dieselmotor C13

  • HD.
    Turboaufladung.
    Nachbehandlung

Generator

  • SR4B – 450-Rahmen

Steuertafel

  • Digitale, am Aggregat montierte Steuereinheit EMCP4.2

Cat Connect-Fernüberwachung

  • Mit Überwachungs- und Verwaltungspaket

Kühlsystem

  • Paketmontierter Kühler mit vertikaler Luftentladung.
    Ab Werk gefüllt

Lade-/Startsystem

  • 12-V-HD-Starter und Batterieladegenerator, komplett mit Batterieisolator

Kraftstoffsystem

  • 24 Stunden, doppelwandiger Kraftstofftank mit 3-Wege-Ventil für externe Versorgung

Luftfilter

  • Zyklon/Papier mit Staubsammelschale und Wartungsanzeiger

Vertrieb

  • Einzelnes, robustes Gehäuse für Bedienelemente und Verteilung, komplett mit 4-poligem Schutzschalter und Sicherheitsabschaltung

Rahmen

  • HD-Stahlgrundrahmen mit integriertem Kraftstofftank.
    Hubrahmen und 4-Punkt-Anschlag.
    Der Grundrahmen ist breiter als das Gehäuse, um das Stromaggregat während des Transports zu schützen.

Gehäuse

  • Schalldämmendes, galvanisiertes Stahlgehäuse zur außergewöhnlichen Herabsetzung der Geräuschentwicklung

Abgas

  • Integrierter Schalldämpfer mit Funkenfänger

Schmieröl

  • Primär- und Sekundärölfilter am Motor. Ab Werk gefüllt

Allgemeines

  • Ab Werk getestet und geprüft

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie XQ425 Tier4 Final mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

XQ425 Tier4 Final

XQ425 Tier4 Final

XQ425 Tier4 Final

XQ425 Tier4 Final

XQ425 Tier4 Final
XQ425 Tier4 Final
XQ425 Tier4 Final
XQ425 Tier4 Final

Transportables Stromaggregat Cat XQ425 – Start/Stopp-Schulung

Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

Transportables Stromaggregat Cat XQ425 – Start/Stopp-Schulung
Notausschaltung für transportables Stromaggregat von Cat

360 View