Dieselstromaggregat D400 GC C13 (60 Hz) | 400 kW

Diesel-Stromaggregate D400 GC

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maximale Nennleistung
400ekW
400ekW
Minimale Nennleistung
400ekW
400ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
EPA (Stationärer Notfalleinsatz)

Funktionen auf einen Blick

1-6 von 8 angezeigt

Cat-Stromaggregat

Cat-Stromaggregat

  • Cat-Stromaggregate sind vollständig prototypengeprüft
  • Geeignet für 100% Blocklast in einem Schritt, erfüllt die NFPA110-Belastungsanforderungen
  • Entspricht den Anforderungen an Stationärbetrieb und Übergangsverhalten nach ISO8528-5
Cat-Dieselmotor

Cat-Dieselmotor

  • Zuverlässige, robuste, haltbare Konstruktion
  • Bewährt in tausenden Anwendungen weltweit
  • Der Viertakt-Dieselmotor sorgt für eine gleichbleibende Leistung und ist mit seinem geringen Gewicht außerordentlich sparsam beim Kraftstoffverbrauch
Drehstromgenerator mit M-Rahmen

Drehstromgenerator mit M-Rahmen

  • Die hervorragende Motorstartfähigkeit minimiert den Bedarf an einer Überdimensionierung des Drehstromgenerators
  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Dieselmotoren ausgelegt
  • Robuste Klasse-H-Isolierung
Steuertafel GCCP 1.2

Steuertafel GCCP 1.2

  • Benutzerfreundliche Schnittstelle und Navigation
  • Skalierbares System zur Erfüllung unterschiedlichster Installationsanforderungen
  • Erweiterungsmodule und standortspezifische Programmierung für spezifische Kundenanforderungen
Kühlsystem

Kühlsystem

  • Entwickelt für den Betrieb bei normalen Umgebungstemperaturen bis zu 104 °F (40 °C)
  • Weitere Informationen zu spezifischen Umgebungstemperaturen und Höhen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler
Zulassungen

Zulassungen

  • UL 2200-gelistet
  • ULC-Zertifizierung verfügbar

Produktspezifikationen für D400 GC

Maximale Nennleistung 400ekW 400ekW
Minimale Nennleistung 400ekW 400ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff EPA (Stationärer Notfalleinsatz) EPA (Stationärer Notfalleinsatz)
Spannung 480 bis 600 Volt 480 bis 600 Volt
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstromleistung Notstromleistung
Motormodell Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor Cat® C13, Sechszylinder-Viertakt-Reihendieselmotor
Bohrung 5.1 " 130 mm
Hub 6.2 " 157 mm
Hubraum 763 in³ 12.5 B
Verdichtungsverhältnis 16.3:1 16.3:1
Ansaugsystem Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler Mit Turbolader und luftgekühltem Ladeluftkühler
Kraftstoffsystem MEUI MEUI
Drehzahlreglertyp ADEM™A4 ADEM™A4
Länge – Maximal 182.8 " 4625 mm
Breite – Maximal 64.2 " 1630 mm
Höhe – Minimal 80.3 " 2039 mm
Höhe – Maximal 96.7 " 2456 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 7330.4 lb 3325 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 4107 lb 9054.4 kg

D400 GC Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter – Einweg für Patronenfilter
  • Ladeluftkühlerrohrbündel
  • Turbolader

Steuertafel

  • GCCP 1.2

Kühlsystem

  • Gebläse und Lüfterantrieb mit Schutzvorrichtungen
  • Kühlmittelablassventil
  • Kühlerschauglas
  • Gehäusemontierter Kühler
  • Motorwasserpumpe, zahnradgetriebene Kreiselpumpe
  • Thermostate und Gehäuse

Abgassystem

  • Abgaskrümmer – trocken

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider und Sicherheitsfilter, aufgeschraubt
  • Motorkraftstoffförderpumpe
  • Kraftstoffkühler
  • Kraftstoffentlüftungspumpe
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142

Stromaggregat

  • Alle Schutzvorrichtungen und Steuerfunktionen wurden simuliert und geprüft.
  • Das gesamte System wurde in ISO9001:2000-zertifizierten Werken entwickelt und konstruiert.
  • Werksseitig geprüft, um Spezifikationen bei vollem Lastzustand zu konstruieren

Generatoren und Generatorzubehör

  • Isolierungssystem, Klasse H
  • Schutzart IP23
  • Serienmäßiger Wicklungsschutz für nicht raue Umgebungen mit relativer Feuchtigkeit von 95 %
  • 6Leiter
  • Anschlusskasten, IP22, nach rechts weisend, Kabeleingang unten
  • Einfacher Zugang zu AVR und Klemmen
  • Bürstenlos, selbsterregt, 2/3-Teilung (600V nutzt interne Erregung (IE))
  • Spannungsregler (einphasige Erfassung)

Drehzahlregelsystem

  • Elektronischer Cat-Drehzahlregler (ADEM A4)

Schmiersystem

  • Entdunster zur Vorderseite des Kühlers
  • Schmieröl, CK-4 (10W-30)
  • Ölkühler
  • Flache Ölwanne
  • Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Ölfilter, aufgeschraubt
  • Ölablass mit Ventil

Montagesystem

  • Firmeneigene lineare Schwingungsdämpfer zwischen Grundrahmen und Motor-Generator
  • Beinhaltet Hubvorrichtungen und Anschlusspunkte für Kühlmittel- und Schmieröl-Ablassleitungen

Schutz

  • Sicherheits-Abstellung – Niedriger Öldruck
  • Sicherheitsabschaltung – Hohe Kühlwassertemperatur
  • Sicherheits-Abstellvorrichtung – Überdrehzahl

Anlass-/Batterieladesystem

  • Elektrischer Starter, 24V
  • Batterieladegenerator, 24 V, 45 A

Allgemeines

  • Hubösen
  • Schwingungsdämpfer
  • Parts Book

D400 GC Sonderausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter (Einweg für Patronenfilter)

Sockel, Befestigung und Kraftstofftanks

  • Akustische und optische Kraftstoffwarnung (bei 90 % Kraftstoffstand)
  • Sockel mit integriertem Tank, 24 Stunden, UL142
  • 5-Gallonen-Überlaufschutz
  • Kraftstofftank mit Einfüllrohr und abschließbarem Deckel
  • Überlaufventil
  • Breiter Sockel – Kufen

Steuersystem

  • Roter Notausschalter mit Drehfreigabe
  • Masseschluss-Relais
  • Spannungsfreie Kontakte
  • Baugruppe akustische Anzeige
  • Melder mit 16 Leuchten NFPA 99/110
  • GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter, Fehlerstromschutzschalter) 20 A
  • Lastschwerpunkt 100 A
  • Product Link-Hardware zur Fernüberwachung

Gehäuse

  • Leuchten für AC- und DC-Quelle
  • Not-Aus
  • Schallgedämmtes Gehäuse, Stufe 2 (weiß)

Abgassystem

  • 8"-Schalldämpfer, 25 dBA Dämpfung
  • Schutzvorrichtungen, Abgaskrümmer und Turbolader
  • Flexibler Auspuffanschluss

Generator

  • Stillstandheizung
  • Generator mit Dauermagneterregung (PMG)

Schutzschalter

  • LS/I 1200A
  • LS/I 1200A
  • LS/I 600A
  • LS/I 400A
  • LS/I 800A
  • LSI 600A
  • Hilfskontakte
  • LSI 800A
  • LSI 400A
  • 4-poliger Schutzschalter (100 % Nennleistung gem. IEC) – motorbetrieben
  • Schutzschalter (IEC) – Hilfskontakte
  • Spannungsauslöser für IEC-Schutzschalter

Startsystem

  • Übergroßer Batteriesatz: 1400 A Kälteprüfstrom, 200 A
  • Standard-Batteriesatz: 1000 A Kälteprüfstrom, 90 Ah
  • Kühlwasservorwärmer
  • Batterieladegerät (UL-zertifiziert)

Allgemeines

  • Generator-Prüfbericht
  • Erweiterte Servicegarantie
  • UL2200-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung

Anlass-/Batterieladesystem

  • Kühlwasservorwärmer
  • Batteriehauptschalter

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Vergleichen Sie D400 GC mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Offenes Aggregat D400 GC

Offenes Aggregat D400 GC

Offenes Aggregat D400 GC

Offenes Aggregat D400 GC

Gehäuse

Gehäuse

Offenes Aggregat D400 GC
Offenes Aggregat D400 GC
Offenes Aggregat D400 GC
Offenes Aggregat D400 GC
Gehäuse
Gehäuse

360 View
360 View

Aktuelle Angebote für  D400 GC

Weitere Angebote anzeigen