Dieselgenerator3516C (60 Hz) | 1650–2500 kW

3516C (60 Hz) Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2500/2250/2000 ekW
2500/2250/2000 ekW
Hauptstromnennleistung
2250/2045/1825 ekW
2250/2045/1825 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)

Produktspezifikationen für 3516C (60 Hz)

Nennleistung Notstrom 2500/2250/2000 ekW 2500/2250/2000 ekW
Hauptstromnennleistung 2250/2045/1825 ekW 2250/2045/1825 ekW
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA) Zertifiziert gemäß EPA Tier 2 (USA)
Spannung 380 bis 13800 V 380 bis 13800 V
Frequenz 60 Hz 60 Hz
Geschwindigkeit 1800/min 1800/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2500 ekW 2500 ekW
Minimale Nennleistung 1650 ekW 1650 ekW
Motormodell 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516C, ATAAC, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hub – HD 8.46 " 215 mm
Hubraum 4764.73 " 78 l
Verdichtungsverhältnis 14.7:1 14.7:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung Elektronisch geregelte Pumpe-Düse-Einspritzung
Drehzahlreglertyp Adem™3 Adem™3
Länge – Minimal 284.6 " 7229 mm
Länge – Maximal 295.1 " 7495 mm
Breite – Minimal 93.7 " 2379 mm
Breite – Maximal 101.2 " 2569 mm
Höhe – Minimal 116.5 " 2958 mm
Höhe – Maximal 118.5 " 3009 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (minimal) 35880 lb 16275 kg
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Standardausrüstung

Ansaugsystem

  • Luftfilter, Ein-Element-Topffilter

Kühlung

  • Gehäusemontierter Kühler

Abgas

  • Ausgang Auslassflansch

Schalttafeln

  • Kommunikation:
  • Blindleistung rückwärts (kVar) (32 RV)
  • Kundenspezifische Datenverbindung (Modbus RTU)
  • Am Generator montiert – nach hinten ausgerichtet
  • 1 programmierbare Digitalausgänge
  • Auto-Start/Stopp-Regelung -
  • Serielles Meldemodul Datenverbindung
  • Motorabkühlzeitgeber
  • 24-V-DC-Betrieb
  • Bedienelemente:
  • Stromaggregatpakete beinhalten Spannungsregler von Caterpillar (IVR). IVR beinhaltet induktive Spannungsstatik, 3-Phasen-Spannungserfassung, kVar-/Leistungsfaktor-Steuerung, RFI-Entstörung, Min/Max-Erreger. Begrenzer und Erregerdiodenüberwacher
  • Alarmquittierung
  • Cat Connect
  • Motoranlasszyklus
  • Alarmtext/Ereignisbeschreibungen
  • Überstrom (50/51)
  • Zusatzmodul Datenverbindung
  • Cat ECS 100
  • 1 programmierbare Relais-Ausgänge (Form C)
  • Notstopptastschalter
  • Drehzahleinstellung
  • 4 programmierbare Relais-Ausgänge (Form A)
  • Anzahl der E/A variiert je nach ausgewählten Optionen
  • 6 frei programmierbare Digitaleingänge
  • Umgebungsfest abgedichtete Vorderseite
  • Lasthistogrammfunktion
  • Leuchtenprüfung
  • SPS-Funktionalität
  • Anpassbare Bildschirme mit -0 Leistungsgetreuer RMS-Wechselstrommessung, 3-phasig, Genauigkeit +/-2 %
  • Digitalanzeige für:
  • Betriebsstunden
  • U/min
  • Volt, Gleichstrom
  • Frequenz (Hz)
  • Kühlmitteltemperatur
  • Volt (L-L und L-N)
  • Öldruck (psi, kPa oder bar)
  • A (pro Phase und Durchschnitt)
  • kVar (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kVA (pro Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • kW (je Phase, durchschnittlich und prozentual)
  • Leistungsfaktor (je Phase und Durchschnitt)
  • kWh (gesamt)
  • kVarh (gesamt)
  • Hohe Kühlmitteltemperatur
  • Überdrehzahl
  • Motor startet nicht (Startzeitüberschreitung)
  • Warnung/Abschaltung mit üblicher LED-Anzeige für Abschaltung von:
  • Notausschaltung
  • Niedriger Öldruck
  • Niedriger Kühlmittelstand
  • Niedrige Kühlmitteltemperatur
  • Programmierbare Schutzrelaisfunktionen:
  • Über-/Unterfrequenz (jeweils 81)
  • Generatorphasenfolge
  • Über-/Unterspannung (27/59)
  • Rückwärtsleistung (kW) (32)

Kraftstoff

  • Kraftstoffhauptfilter mit integriertem Wasserabscheider

Generator

  • Für Leistungs- und Ausgabeanforderungen von Cat-Motoren ausgelegt
  • Schutzart IP23

Abschlusswiderstand

  • Sammelschiene

Steuertafel

  • Stromaggregat-Steuergerät Cat ECS

Kühlsystem

  • Standard-PGS-Zertifizierung enthalten

Abgassystem

  • Auslass/Auslässe mit Flansch
  • Trockener Abgaskrümmer

Kraftstoffsystem

  • Flexible Kraftstoffleitungen – lose beigepackt
  • Kraftstoffkühler; nicht in Aggregaten ohne Kühler enthalten
  • Sekundäre Kraftstofffilter
  • Kraftstoffentlüftungspumpe

Allgemeines

  • Caterpillar Yellow mit Trägern und Kühler schwarzglänzend
  • Wartung rechte Seite
  • Schwungrad und Schwungradgehäuse – SAE-Nr. 00
  • Lackierung – Caterpillar Yellow, ausschließlich Träger und Kühler (schwarzglänzend)
  • Linksdrehend

Generator und Anbaugeräte

  • Sammelschienenverbindungen, montiert oben Mitte, Kabeleingang oben
  • Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Niederspannung:
  • Bohrbild gemäß NEMA-Norm
  • Mittlere Spannung:
  • Stillstandheizung gegen Kondensation
  • 6Leiter
  • Wildgewickelt
  • Formgewickelt
  • Isolierungssystem NEMA-Klasse H, Temperaturanstieg Klasse H bei 40 °C Umgebungstemperatur (125 °C Hauptstrom/150 °C Notstrom)
  • Permanentmagneterregung (PMG, Permanent Magnet Excited)
  • Isolierung Klasse H, Temperaturanstieg Klasse F bei 40 °C Umgebungstemperatur (105 °C Hauptstrom/130 °C Notstrom)
  • Interne Erregung (IE, internal excitation)
  • 3-phasig, bürstenlos, ausgeprägter Pol
  • Hochspannung:
  • Wicklungstemperaturfühler
  • Sammelschienenverbindungen, Erweiterungskasten rechte Seite, Kabeleingang unten

Drehzahlregelsystem

  • ADEMA3

Literatur

  • Parts Book

Schmiersystem

  • Schmieröl
  • Entdunster
  • Integrierter Schmierölkühler
  • Ölablassleitungen und Ventil
  • Ölfilter, Öleinfüllstutzen und Messstab
  • Schmierölpumpe, Zahnradpumpe

Montagesystem

  • Schwingungsdämpfungselemente (lose beigepackt)
  • Schwingungsdämpfungselemente aus Gummi (lose beigepackt)
  • Träger – Motor-/Generator-/Kühlerbefestigung

Startsystem

  • Batteriehauptschalter
  • 45-A-Batterieladegenerator
  • Elektrischer Starter, 24 V
  • Batterie und Batteriegestell mit Kabeln

3516C (60 Hz) Sonderausrüstung

Steuersystem

  • Modulare Elektronikschalttafel (EMCP) 4.4

Abgas

  • Schalldämpfer

Ansaugsystem

  • Ein-Element-Filter
  • Zwei-Elemente-Luftfilter

Generator

  • Erregung: [ ] Dauermagneterregung (PMG) Erregt (PM) [ ] Intern erregt (IE)
  • Generatoren in Übergrößen und des Premium-Sortiments
  • Antikondensationsheizung

Kühlsystem

  • Kühlmittel
  • Luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) für Standardumgebungstemperaturen
  • Optional montierte Kühler
  • Optional luftgekühlter Ladeluftkühler (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler) montiert
  • Kühler für Standardumgebungstemperaturen
  • Anzeigen Wasserfüllstandschalter

Abschlusswiderstand

  • Schutzschalter mit UL-Zulassung
  • Schutzschalter, IEC-konform

Kurbelgehäuse-System

  • Explosionsschutzventile
  • Belüftungssystem
  • Keine Explosionsschutzventile

Schalttafeln

  • Lastabgabemodule
  • Digitales Eingabe-/Ausgabemodul
  • Überwachung und Schutz der Generatortemperatur
  • Fernüberwachungssoftware

Befestigung

  • Gummi-Schwingungsdämpfungselemente
  • Isolatoren entsprechend IBC

Abgassystem

  • Y-Adapter
  • Flexible Anschlüsse
  • Abgassystem – Versatz
  • Modul für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Winkelstücke
  • Flansch- und Auspuff-Spreizstücke
  • MOD-Sätze für saubere Emissionen gemäß Tier 4
  • Dosierschrank Tier 4
  • Flansche
  • Schalldämpfer
  • Teile für saubere Emissionen

Anlassen/Laden

  • Übergroße Batterien
  • Batterieladegeräte
  • Batterieladegenerator
  • Druckluftstartanlage mit Bedienelementen und Schalldämpfer
  • HD-Startsystem

Kraftstoffsystem

  • Kraftstoffhauptfilter

Allgemeines

  • Die folgenden Optionen basieren auf einer regionalen Produktkonfiguration:
  • UL 2200-konform
  • CSA-Zertifizierung
  • EEC-Konformitätserklärung
  • Sonderlackierung (andere Farben als Caterpillar Yellow oder Hochleistungslackierungen)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel
  • US AID-Emblem
  • Gehäuse: schallgedämmt, Wetterschutzhaube
  • Automatische Umschalter (ATS, Automatic Transfer Switches)
  • Seismische Zertifizierung für geltende Bauvorschriften: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Erfüllungszertifikat der EU-Standards (CE)
  • Kraftstofftanks, integriert und im Sockel mit UL-Zertifizierung und zwei Wänden

Generatoren und Anbaugeräte

  • Hochspannung: 12.470, 13.200, 13.800 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Hochspannung: 6300, 6600, 6900 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 2700er- und 3000er-Rahmen
  • Thermostat für Stillstandheizung
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 440, 480, 600 Volt, 3-phasig, 1800/min. RW, IE, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er-Rahmen
  • Nieder-/Mittelspannung: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 Volt, 3-phasig, 1800/min, FW, PM, Anzahl Leiter = 6, Teilung = 0,6667: 1600er- und 1800er-Rahmen
  • Summenstromwandler (DCT, Differential Current Transformers), Klassen 8,7 kV und 15 kV
  • Generatorumrüstung
  • Stillstandheizungssatz
  • Lichtmaschine – Luftfilter

Instrumente

  • Pyrometer und Thermoelemente

Schmiersystem

  • Ölstandregler
  • Schmieröl in Standardölwanne
  • Vorschmierpumpen

Montagesystem

  • Isolatoren mit niedrigem Wirkungsgrad, scheibenförmig
  • Schwingungsdämpfer, Federtyp
  • IBC-Schwingungsisolatoren

Stromanschlüsse

  • Massekabel zwischen Generator und Anschlusskasten
  • Anschlüsse Neutralleiter
  • Stromanschlüsse linke Seite
  • Mittelsäulensammelschienen
  • Stromanschlüsse rechte Seite
  • 2700er-Rahmen, vier Leiter, vierpolig
  • Hintere Stromanschlüsse
  • Schutzschalter Niederspannung

Spezielle Tests/Berichte

  • IBC-Zulassung
  • Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • Generator-Prüfbericht
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 1,0
  • Torsionsschwingungsanalyseberichte
  • OSHPD-Zulassung
  • Stromaggregat – Kraftstoffverbrauchsprüfung
  • PGS-Prüfbericht bei einem Leistungsfaktor von 0,8
  • Standardmotor-Testladung
  • Zertifizierung nach Canadian Standards Association

Starten und Laden

  • Luftdruckregler
  • Starterabdeckung
  • Druckluftstartanlagen
  • Batterieladegeräte, 10, 20, 35 und 50 A
  • Elektrische Starter
  • Kühlwasservorwärmer
  • 24-V-Batteriesatz – trocken
  • Kurbelwellen-Drehvorrichtung

Erweiterte Servicegarantie

  • Platin-, Gold- und Silber-Garantie

Vergleichen Sie 3516C (60 Hz) mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Mediengalerie

Dieselstromaggregate 3516C

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts

Paket-Stromaggregat 3516C, hinten links

Paket-Stromaggregat 3516C, vorne links

Dieselstromaggregate 3516C
Paket-Stromaggregat 3516C, hinten rechts
Paket-Stromaggregat 3516C, hinten links
Paket-Stromaggregat 3516C, vorne links

360 View