Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten rechts)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten rechts)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (hinten links)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von links)
Erweiterbares Stromaggregat 3616 (Vorderansicht von rechts)
Fotos (4)
360°-Ansicht (1)

3516 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration Diesel-Stromaggregate

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Nennleistung Notstrom
2000 kVa
2000 kVa
Hauptstromnennleistung
1825 kVA
1825 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff
Niedriger Kraftstoffverbrauch
Niedriger Kraftstoffverbrauch

Produktspezifikationen für 3516 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Nennleistung Notstrom 2000 kVa 2000 kVa
Hauptstromnennleistung 1825 kVA 1825 kVA
Strategie für Emissionen und Kraftstoff Niedriger Kraftstoffverbrauch Niedriger Kraftstoffverbrauch
Spannung 380 bis 415 V 380 bis 415 V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Geschwindigkeit 1500/min 1500/min
Arbeitszyklus Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom Notstrom, missionskritisch, Hauptstrom, Dauerstrom
Maximale Nennleistung 2000 kVa 2000 kVa
Minimale Nennleistung 1600 kVa 1600 kVa
Motormodell 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel 3516 TA, V-16, wassergekühlter Viertakt-Diesel
Bohrung 6.69 " 170 mm
Hub 7.48 " 190 mm
Hubraum 4210.64 in³ 69 l
Verdichtungsverhältnis 13.0:1 13.0:1
Ansaugsystem TA TA
Kraftstoffsystem Mechanische Einspritzungseinheit Mechanische Einspritzungseinheit
Drehzahlreglertyp Woodward Woodward
Länge – Maximal 234.4 " 5953 mm
Breite – Maximal 90 " 2286 mm
Höhe – Maximal 94.9 " 2410 mm
Trockengewicht– Stromaggregat (maximal) 33840 lb 15350 kg

Vergleichen Sie 3516 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration mit häufig verglichenen Modellen.

Mit dem Vergleichstool können Sie die detaillierten Spezifikationen von Cat-Modellen und Modellen anderer Anbieter vergleichen.

ALLE MODELLE VERGLEICHEN

Aktuelle Angebote für  3516 (50 Hz) mit erweiterungsfähiger Konfiguration

Weitere Angebote anzeigen